Topraklama seti, ön monteli TS IT için

Model numarası: DK 7829110

Yıldız nokta şeklindeki topraklamanın, önceden monte edilmiş topraklama kabloları ile network kabinetlerindeki potansiyel dengeleme barasına entegre edilmesi için.

Model numarası:
DK 7829110
Ürün açıklaması
Topraklama yıldızı için. Önceden montajlanmış topraklama kablolarıyla potansiyel dengeleyici baralara topraklama yıldızı sayesinde kolayca entegre edilebilir.
Teslimat kapsamı
DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 uyarınca E-Cu 57 topraklama rayı
16 topraklama hattı 6 mm²
2 izolatör
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.200 mm
Derinlik: ≥ 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,819 kg
Brüt ağırlık
2,019 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177235281
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Ürün açıklaması
DK Topraklama kiti,montajlı,TS GYD:800x2200x1000mm