- Model numarası:
- DK 7549000
- Ürün açıklaması
- Dikey potansiyel dengeleme barasında yıldız şeklindeki topraklamanın sisteme uygun bir şekilde geliştirilmesi için.
- Teslimat kapsamı
- Topraklama hatları 6 mm², L = 500 mm
Önceden monte edilmiş, yüksüklü kablo
İletken bağlantı terminalleri 2,5 – 16 mm²
Montaj malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,58 kg
- Brüt ağırlık
- 0,687 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177187320
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Ürün açıklaması
-
DK Topraklama rayı için uzatma kiti, dikey potansiyel dengeleme rayı üzerinde topraklama. Topraklama uçları: 6 mm², önceden monte edilmiş, halka terminaller ve kablo ucu yüksükleri ile, U: 500 mm, topraklama terminallerinde 2,5 - 16 mm²