- Model numarası:
- SZ 2570500
- Ürün açıklaması
- Bir topraklama kablosu dişli cıvataya vidalanabilir ve 6,3 mm yassı soket üzerinden en fazla sekiz parçaya bağlanabilir.
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Comfort-Panel
Optipanel
TS
VX SE
PC - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,038 kg
- Brüt ağırlık
- 0,053 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177388253
- ETIM 9
- EC002623
- ETIM 8
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Ürün açıklaması
- KL Topraklama kiti 8 pin, 6,3mm düz konnektörlü
- Dokümantasyonlar
- Info sheet