- Model numarası:
- IT 7548210
- Ürün açıklaması
- Topraklama bağlantısı, 8 mm topraklama cıvatası veya merkezi topraklama noktası 7829.200 ile basit bir potansiyel dengeleme için kullanılır. Bu uygulama bir topraklama noktasında beşe kadar düz konnektörün (6,3 mm) bağlanmasına imkan tanır.
- Teslimat kapsamı
- 10 topraklama konnektörü, montaj parçaları ile birlikte.
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,11 kg
- Brüt ağırlık
- 0,126 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177520264
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Ürün açıklaması
- DK Eşpotansiyel yıldız