İç kapı AX plastik panolar için

Model numarası: SZ 1485766

Güvenli erişim koruması için. İşletim ve teknik düzeylerin ayrılması.

Kapak parçası

Kapak parçası

Kapak parçası

Kapak parçası

Kapak parçası

Kapak parçası

Kapak parçası

Kapak parçası

Kapak parçası

Model numarası:
SZ 1485766
Malzeme
Kapı ve kapı çerçevesi: Çelik sac
Yüzey
Kapı: Toz kaplamalı, dokulu boya
Kapı çerçevesi: çinko kaplama
Renk
Kapı: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapı
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Montaj vidaları dahil
Montaj seçenekleri
AX plastikten yan panellerdeki sabitleme çıkıntılarında
Bilgi
Standart double-bit kilit, 27 mm kilit elemanları ile değiştirilebilir, A modeli
Pano tipi için uygun
AX plastik
Genişlik için uygun
= 600 mm
Yükseklik için uygun
= 600 mm
Malzeme kalınlığı, kapı
1 mm
Kapı açılma açısı
105°
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4 kg
Brüt ağırlık
4,12 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177965867
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
AX plastik pano için SZ iç kapı, GxY: 600x600 mm için
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar