Komfort kapı kolu TS, TS IT, VX SE, PC, IW için

Model numarası: TS 8611070

Katlanma hareketi sayesinde kapı kolu, herhangi bir dönüş alanı kaplamaz, böylece kapı alanı kurulu ekipmanlar için uygun şekilde kullanılabilir. Çıtçıtlı kol sistemi sayesinde basit montaj.

Model numarası:
TS 8611070
Dizayn
Yarı silindir için
Ürün açıklaması
Tutma kolu kapatma esnasında dönüş alanına ihtiyaç duymadığından kapı alanı cihazlar için uygun şekilde kullanılabilir.
Malzeme
Çinko pres döküm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Montaj talimatı
Kol adaptörü TS, VX SE cam kapı, PC alt kapı, IW tasarım kapı üzerine montaj için gereklidir
Kilit
Kilit modeli: Toplam uzunluğu 40 veya 45 mm (DIN 18 252 uyarınca) olan yarı profilli silindirlerin veya uzunluğu 40 mm olan anahtarlı ve basmalı kilit göbeklerinin montajı için hazırlanmıştır
Pano tipi için uygun
TS
TS IT
VX SE
PC panosu kapısı
IW
TS 8 paslanmaz çelik
SE paslanmaz çelik
EL 3 parçalı 18 - 21 HE
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,53 kg
Brüt ağırlık
0,58 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177211926
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
TS Komfort kapı kolu, anahtarlı tip, RAL7035
Dokümantasyonlar
Kılavuz