Komfort kapı kolu TS, TS IT, VX SE, PC, IW için

Model numarası: TS 8611330

Katlanma hareketi sayesinde kapı kolu, herhangi bir dönüş alanı kaplamaz, böylece kapı alanı kurulu ekipmanlar için uygun şekilde kullanılabilir. Çıtçıtlı kol sistemi sayesinde basit montaj.

Model numarası:
TS 8611330
Dizayn
kilit göbekleri için
Ürün açıklaması
Tutma kolu kapatma esnasında dönüş alanına ihtiyaç duymadığından kapı alanı cihazlar için uygun şekilde kullanılabilir.
Malzeme
Çinko pres döküm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
Mat, krom
Montaj talimatı
Kol adaptörü TS, VX SE cam kapı, PC alt kapı, IW tasarım kapı üzerine montaj için gereklidir
Kilit
Kilit modeli: F modeli kilit göbekleri veya 26,5 mm uzunluğa kadar anahtarlı ve basmalı kilit göbekleri için hazırlanmıştır
Pano tipi için uygun
TS
TS IT
VX SE
PC panosu kapısı
IW
TS 8 paslanmaz çelik
SE paslanmaz çelik
EL 3 parçalı 18 - 21 HE
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,54 kg
Brüt ağırlık
0,55 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177243026
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
TS Komfort kapı kolu, mat nikel
Dokümantasyonlar
Kılavuz