Çelik sac proje cebi değişken genişlik

Model numarası: AX 2515200

Delikli kapı çerçevesine istenilen yükseklikte montaj yapılabilir. Genişliği değişken ve kolay şekilde ayarlanabilir.

Model numarası:
AX 2515200
Ürün açıklaması
Delikli kapı çerçevesine istenilen yükseklikte montaj yapılabilir. Genişliği değişken ve kolay şekilde ayarlanabilir.
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Net yükseklik
210 mm
Clear width, range
325 - 425 mm
Kapı genişliği için uygun
400 mm
500 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
AE çelik sac
Tek Parça konsol CX
Ölçüler
Derinlik: 35 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,65 kg
Brüt ağırlık
0,83 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177938304
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Ürün açıklaması
AX çelik sacdan devre şeması cebi, değişken genişlik, U: 325 - 425 mm, kapı genişliği 400 / 500 mm için
Dokümantasyonlar
Info sheet