- Model numarası:
- AX 2515300
- Ürün açıklaması
- Delikli kapı çerçevesine istenilen yükseklikte montaj yapılabilir. Genişliği değişken ve kolay şekilde ayarlanabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj vidaları dahil
- Net yükseklik
- 210 mm
- Clear width, range
- 475 - 575
- Kapı genişliği için uygun
- 600 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
AE çelik sac
Tek Parça konsol CX
CX konsol alt parçası
- Ölçüler
- Derinlik: 35 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,055 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177938311
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Ürün açıklaması
-
AX çelik sacdan devre şeması cebi, değişken genişlik, U: 475 - 575 mm , kapı genişliği 600 mm için