- Model numarası:
- TS 7826665
- Ürün açıklaması
- Standart tavan yerine kullanmak için. Arka alanda bir kaydırma aparatı ile donatılmıştır. Kablo demetleri ve toplanmış kabloları sabitlemek için iki taraftan kauçuk kablo giriş profili. Çerçevesinin simetrik konstrüksiyonu sayesinde tavan plakasını döndürerek yandan bir kablo girişi de sağlanabilmektedir. İkiye ayrılmış olan model, sonradan rahatça donanım eklemeye imkan tanır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 600 mm
Derinlik: 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,136 kg
- Brüt ağırlık
- 5,38 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177390225
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
-
DK Tavan plakası, süngerli, TS/FR, GD:600x600mm