- Model numarası:
- TS 7826825
- Ürün açıklaması
- Standart tavan yerine kullanmak için. Arka alanda bir kaydırma aparatı ile donatılmıştır. Kablo demetleri ve toplanmış kabloları sabitlemek için iki taraftan kauçuk kablo giriş profili. Çerçevesinin simetrik konstrüksiyonu sayesinde tavan plakasını döndürerek yandan bir kablo girişi de sağlanabilmektedir. İkiye ayrılmış olan model, sonradan rahatça donanım eklemeye imkan tanır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 800 mm
Derinlik: 1.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 13,197 kg
- Brüt ağırlık
- 13,892 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177517813
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
-
DK Tavan plakası, iki parça, TS, GD:800x1200mm