Kablo girişi için tavan plakası, iki parçalı VX, VX IT, TS, TS IT için

Model numarası: TS 7826865

İki parçalı olması, ek kablo girişi için sadece plakanın ön parçasının çıkarılması gerektiğinden dolayı rahat bir ek donatma mümkün kılmaktadır.

Model numarası:
TS 7826865
Ürün açıklaması
Standart tavan yerine kullanmak için. Arka alanda bir kaydırma aparatı ile donatılmıştır. Kablo demetleri ve toplanmış kabloları sabitlemek için iki taraftan kauçuk kablo giriş profili. Çerçevesinin simetrik konstrüksiyonu sayesinde tavan plakasını döndürerek yandan bir kablo girişi de sağlanabilmektedir. İkiye ayrılmış olan model, sonradan rahatça donanım eklemeye imkan tanır.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Şunlar için uygun
Genişlik: 800 mm
Derinlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,711 kg
Brüt ağırlık
7,064 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177390256
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
DK Tavan plakası, süngerli, TS/FR, GD:800x600mm
Dokümantasyonlar
Info sheet