Tavan sacı, havalandırmalı TS, TS IT için

Model numarası: DK 7826689

Standart tavan yerine kullanmak için, kablo girişli veya girişsiz.

Model numarası:
DK 7826689
Dizayn
Kablo girişli iki parçalı
Ürün açıklaması
Standart tavan yerine kullanmak için. 72 mm yüksekliğinde tavan plakası, tüm çevresi havalandırma boşlukları ve kablo girişi için sıkıştırma şeritleri. Kablo girişli ikiye ayrılmış olan model, sonradan rahatça donanım eklemeye imkan tanır.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
Genişlik: 600 mm
Derinlik: 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
8,737 kg
Brüt ağırlık
9,197 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177345393
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
DK Tavan plakası, perforeli, TS/FR GD:600x800mm