- Model numarası:
- SV 9665780
- Dizayn
- Ø 66 mm'ye kadar giriş rakorlu
- Ürün açıklaması
- Tavanda kolay ve güvenli kablo girişi için.
- Malzeme
- İzolasyon maddesi
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Conta dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Derinlik: 160 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,38 kg
- Brüt ağırlık
- 0,39 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177382473
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
- SV ISV Kablo giriş plakası