Tepe modülü VX için

Model numarası: VX 8618531

Yukarıdan kablo beslemesi için kablo giriş alanı olarak veya modüler panolar üzerinden bara sistemleri ile enerji dağıtım gözü olarak. Standart tavan plakaları üst sonlandırma için kullanılır.

Model numarası:
VX 8618531
Ürün açıklaması
Yukarıdan kablo beslemesi için kablo giriş alanı olarak veya modüler panolar üzerinden bara sistemleri ile enerji dağıtım gözü olarak. Standart tavan plakaları üst sonlandırma için kullanılır.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Boyalı, dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Çerçeve modülü
2 kaplama ön/arka
8 bağlantı otomatik potansiyel eşleşme
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Genişlik: = 1.200 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
16,5 kg
Brüt ağırlık
18,06 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177957589
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
VX Tepe modülü, GD: 1200x600 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz