ELEKTRIFICEER UW SYSTEEM

Netinfrastructuur - sterk, intelligent en toekomstbestendig

Creëer efficiënte en slimme elektriciteitsnetten - voor de energietransitie

Energietransmissie

Oplossingen voor energietransmissie

Het groeiende aandeel hernieuwbare energie in de energiemix zal een enorme druk leggen op het bestaande elektriciteitsnet en de complexiteit van het systeem sterk doen toenemen. Het grote aantal gedecentraliseerde spelers zorgt er momenteel voor dat het vroegere elektriciteitsnet, dat werd gebruikt voor het distribueren van centraal opgewekte stroom, een complex netwerk wordt. Tegelijkertijd fluctueert de stroomopwekking sterk, afhankelijk van de locatie, het tijdstip van de dag en de heersende weersomstandigheden.

De grootste uitdaging ligt erin een evenwicht te vinden tussen opwekking en verbruik. De energie-infrastructuur moet daarom transparanter, flexibeler en intelligenter worden. Digitalisering zorgt voor een verbeterd gebruik van en evenwicht op het elektriciteitsnet door middel van slimme monitoring en bediening.

Rittal - Oplossingen die overtuigen

Rittal kan u een modulair systeem bieden dat bestaat uit een behuizing en klimatiseringsoplossingen om de technologie voor uw stroomvoorziening maximaal te beschermen, zelfs onder de zwaarste omgevingsomstandigheden.

Om uw systemen efficiënt te beheren, is het noodzakelijk om 24/7 gegevens in realtime te verzamelen en te evalueren. Vanwege hun tijdkritische aard, moet gegevensoverdracht naar datacenters vermeden. In plaats daarvan moeten de gegevens lokaal opgeslagen en verwerkt worden. Met modulaire datacenteroplossingen voor uw toepassing voor edge computing biedt Rittal complete, kant-en-klare oplossingen die u individueel en naar wens kan configureren.

Uw voordelen in een notendop:

  • Snelle en veilige installatie dankzij modulaire systeembehuizingen en IT-infrastructuur
  • Toekomstgerichte IT-oplossingen - perfect voor het ontwikkelen en exploiteren van smart grids
  • Storingsvrije langetermijnwerking dankzij maximale bescherming tegen onvoorspelbare en grillige weers- en omgevingsomstandigheden
  • Wereldwijde toepassingsmogelijkheden door conformiteit met internationale standaarden en een wereldwijde service
  • Een totaalleverancier - één aanspreekpunt voor al uw vragen

Typische oplossingen voor energietransmissie

Kastsystemen

Kastsystemen

De aanbouwkasten VX25 en TS 8 alsmede de vrijstaande kasten SE zijn uitgerust met een perfect doordacht profielframe. De opbouw van het interieur kan op 2 montageniveaus plaatsvinden. Dit waarborgt een optimale benutting van de ruimte in de kast. Het...

Zwenkraam

Zwenkramen, groot voor VX, 600, 800 en 1200 mm brede kasten

Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.

Kastsystemen

Wandbehuizingen

Kast- en behuizingsoplossingen in compacte uitvoering in de varianten: wand-/vloerkasten AX, kunststof kasten AX en vrijstaande kasten SE. Uiterst veelzijdig toepasbaar voor middelgrote besturingen. Voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot...

Kastsystemen

Outdoor

Outdoor-behuizingen zijn zeer geschikt voor buitentoepassingen. Rittal biedt de in serie vervaardigde producten CS-wandbehuizingen en CS New Basic-behuizingen uit voorraad leverbaar aan. CS Toptec-behuizingen vormen een perfecte projectoplossing voor...

Koelaggregaten, Thermoelectric Cooler

Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energie-efficiënte wandmontage-koelaggregaten Blue e+ Outdoor in de vermogensklassen 1500 W tot 5000 W. Door de hoge beschermklasse van IP56 / UL Type 12/3R/4 en het temperatuurbereik van -30 °C tot 60 °C bieden deze...