Industrie

Industriële vloerstaande kasten

Nu configureren

Compacte behuizingen en wandkasten

Nu configureren

IT Racks

Nu configureren

We versterken jouw IT infrastructuur

Data Systemen

Met onze intuïtieve RiMatrix Data Center Configurator ontwerp je moeiteloos jouw ideale datacenter. Slimme controles zorgen ervoor dat je geen dure fouten maakt, waardoor je kostbare tijd bespaart én je investering optimaal benut.

RiPanel

Alle functies op een rij

  • Snelle selectie van een kastsysteem en toebehoren
  • Eenvoudige planning van uitsparingen en boringen, inclusief realtime visualisering van de configuratie in 3D
  • Automatisch genereren van bestel- en productiegegevens en van normconforme documentatie
  • Directe overname van de configuratie in EPLAN Pro Panel
  • Aanmelding bij de webshop voor uitgebreide prijsinformatie en bestelmogelijkheden

Uw voordelen

  • Tijdbesparing door gemakkelijk configureren en bestellen
  • Geen fouten meer bij het selecteren van toebehoren en de bewerking
  • Betere planning door continu aangepaste stuklijsten en prijsweergave
  • Versnellen van processen door geïntegreerde interfaces naar de software van Eplan en Rittal

Andere keuzehulpen en softwaretools

Wilt u snel en probleemloos het juiste product voor uw toepassing vinden? Onze andere softwaretools helpen u daarbij.

De kasten en behuizingen zijn afgestemd op de gangbare aanbieders van panelen en zijn met slechts enkele muiskliks volledig conform uw wensen samen te stellen.

Comfort-Panel: keuze starten
Optipanel: keuze starten

Stroomverdeling

Eenvoudige en normconforme engineering van Ri4Power laagspanningsinstallaties volgens IEC 61439-2, inclusief typegoedkeuring.

Engineering starten

Klimatisering

De softwaretool Rittal Therm voert de tijdrovende berekening van de benodigde klimatisering voor u uit en maakt een voorselectie van geschikte producten. Aan het einde van de berekening ontvangt u gedetailleerde documentatie. Dit biedt u maximale zekerheid bij het configureren van de optimale klimatisering. Alle berekeningen worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van IEC/TR3 60890 AMD 1 en DIN 3168 voor kast-koelaggregaten. Berekeningen van te hoge temperaturen volgens DIN EN 61439 zijn met slechts één klik te genereren.

Berekening starten

Offline-versie van Therm downloaden

Snel en eenvoudig de juiste chiller voor uw machine- en proceskoeling selecteren.

Keuze starten

Met de Rittal Scan & Service app kunt u tijdens de gebruiksfase comfortabel en eenvoudig met uw apparaten werken. Met deze app kan u alle apparaatinformatie en -parameters consulteren door het scannen via NFC of van de QR-code op het typeplaatje.

Meer informatie

 

  • Snelle parametrering en inbedrijfstelling
  • Tijd besparen met Fast Copy
  • Serviceberichten opstellen en verzenden
  • Verlanglijsten met toebehoren en reservedelen samenstellen en verzenden
  • Alle productinformatie in één oogopslag
  • Beheren van gescande producten
  • Profiteren van voordelen door productregistratie

IT-klimatisering

Deze rekentool maakt een eenvoudige selectie mogelijk van Liquid Cooling Packages (LCP) voor de rack- en rijen-koeling binnen uw IT-infrastructuur. Het koelvermogen van de LPC's wordt berekend aan de hand van diverse ingevoerde fysieke parameters, zoals bijvoorbeeld wateraanvoertemperatuur, waterhoeveelheid, serverintredelucht- en -afvoerluchttemperatuur.

Berekening starten