Productie

Beter door Industrie 4.0 en automatisering

Om te zorgen dat u uw kasten en behuizingen tijdens de installatiebouw individueel en met dezelfde precisie en kwaliteit kunt bewerken, biedt Rittal volautomatische machines aan voor mechanische bewerking, montage en draadconfectionering. Met EPLAN Smart Wiring is het implementeren van de bedrading eenvoudiger dan ooit. Zo worden alle werkstations via de gegevens van het virtuele prototype gekoppeld tot een efficiënt, consistent proces.

Rittal Automation Systems levert alles wat de kastenbouw door automatisering eenvoudiger, sneller, nauwkeuriger en reproduceerbaar maakt – de ideale workflow uit één hand.

Knippen

De digitale twin levert alle gegevens voor het boren en knippen van componenten. Zo zijn bijvoorbeeld DIN-rails, bevestigingsrails, kabelgoten en kabelgootdeksels op lengte in te korten en voor te bereiden op de montage.

Onze oplossingen

Tot 60 % besparen met Secarex 

  • Hoogwaardig gereedschap voor het snel, nauwkeurig en betrouwbaar werken
  • U profiteert van een duidelijke tijdbesparing vergeleken met het handmatig knippen
  • Bij gangbare montagerails is geen verwisseling van mallen nodig
  • Dankzij de knipoptimalisatie dalen uw materiaalkosten

Meer over het knipcentrum Secarex

Kastbewerking

De boor- en freesgegevens van de digital twin worden gebruikt voor het aanpassen van de kast of behuizing en het mechanisch bewerken van de vlakke delen. Al deze werkzaamheden worden automatisch uitgevoerd door een CNC-machine.

Onze oplossingen

Tot wel 74 % besparing met Perforex BC 

  • U werkt 8 x sneller met staal en 20 x sneller met roestvaststaal (vergeleken met handmatige bewerkingen)
  • Bij circa 150 kasten/behuizingen per jaar is de investering in een Perforex BC al na ongeveer 2,5 jaar terugverdiend
  • Geprogrammeerde werkplaatsopdrachten zijn direct beschikbaar, kunnen opnieuw worden gebruikt, zijn eenvoudig te kopiëren en te modificeren

Meer over de Perforex bewerkingsmachine BC

89 % besparen met Perforex LC

  • U verhoogt de knip-/snijsnelheid tot het 20-voudige (vergeleken met roestvaststaal bij de Perforex BC)
  • Aanrakingsvrije en trillingsarme bewerking zonder slijtage van gereedschap – bij lagere geluidsemissies
  • Door de 3D-bewerking is er herpositionering van het werkstuk nodig
  • U realiseert een hogere doorstroming in kortere tijd en versterkt uw concurrentiepositie

Meer over het Perforex lasercentrum LC

  • Korte doorlooptijden bij gelijkblijvend hoge bewerkingskwaliteit
  • Korte terugverdientijd: ROI al vanaf 100 kasten/behuizingen per jaar
  • U werkt 8 x sneller met staal en 20 x sneller met roestvaststaal (vergeleken met handmatige bewerkingen)

RiPanel Processing Center

Mechanische installatie

Overeenkomstig de plaatsing van apparaten in de digital twin worden er 2D-lay-outs gegenereerd die alle voor de installatie benodigde informatie bevatten.

  • Praktische oplossing voor het transport van schakelkasten en kastcombinaties
  • Tot wel 1,8t belastbaar
  • Getest volgens machinerichtlijn
  • U stelt uw data in de gehele waardeketen transparant aan alle projectdeelnemers ter beschikking
  • Wijzigingen in de internetbrowser zijn onafhankelijk van de locatie te bekijken en te becommentariëren
  • Communiceren en samenwerken gaat eenvoudig en zonder papier – project- en bedrijfsoverkoepelend en interdisciplinair

Meer over EPLAN eView

  • Ergonomische oplossing voor de bewerking van schakelkasten
  • Verrijdbare, met verstelbare neigingshoek en, afhankelijk van het type, in hoogte verstelbaar
  • Eenvoudig en variabel vastzetten van montageplaten met behulp van snelspanners
  • Onafhankelijk van het stroomnet, minimale benodigde ruimte indien niet in gebruik
  • LT 1000 magazijn- en transportwagen voor een eenvoudige handling van vlakke delen

Codering

De digital twin stuurt de gegevens voor het coderen van de apparaten naar de etikettenprinter. Hierdoor vervalt de handmatige invoer, het sorteren of de bewerking.

Onze oplossingen

  • Overdracht van gegevens aan etikettenprinters van de componentenfabrikant via gestandaardiseerde interfaces
  • Geen handmatige invoer, sortering of bewerking nodig

Meer over EPLAN Electric P8

Draadconfectionering

Het creëren van de digital twin omvat onder andere het definiëren van de optimale routing naar de elektrische aansluitingen vanaf het elektrische schema en het bepalen van de benodigde draadlengte voor elk van de aansluitingen.
In combinatie met de specificaties uit het elektrische schema voor kleur, diameter, materiaalsoort en adereindbewerking levert de digital twin gegevens die nodig zijn voor de handmatige en volautomatische confectionering van een draad of kabel. Ook hier maken gestandaardiseerde interfaces het mogelijk deze gegevens direct voor een volautomatische draadconfectionering beschikbaar te stellen.

Onze oplossingen

Tot wel 80 % besparing met Wire Terminal 

  • Vanaf 300 kasten/behuizingen per jaar is de investering in een Wire Terminal al na ongeveer 2,5 jaar terugverdiend
  • De volledig automatische productie garandeert continu de hoogste kwaliteit
  • Magazijngeoriënteerde beschikbaarstelling van de draden

Meer over de draadconfectioneringsautomaten Wire Terminal WT

Tot wel 40 % besparing met halfautomaten

  • U verhoogt de efficiëntie bij routinewerkzaamheden zoals afkorten, strippen en crimpen
  • U profiteert van versnelde processen, in combinatie met een uitstekende herhalingsnauwkeurigheid

Meer over halfautomaten

Bedrading

De bedradingsinformatie in de digital twin wordt gebruikt voor het visualiseren van de routing naar aansluitingen.
De volledigheid van de informatie in combinatie met deze visualisatie maakt het elektrische schema bij de bedrading van de kast of behuizing overbodig.

Onze oplossingen

Tot wel 20 % besparing met Smart Wiring 

  • U werkt 100 % digitaal
  • Montagelayout, uitrusting, verbindingen, verbindingstypes en de routing worden allemaal eenvoudig weergegeven
  • In het geval van last-minute wijzigingen kunt u een automatische projectvergelijking uitvoeren om eventuele fouten te voorkomen
  • Statusinformatie vereenvoudigt de overdracht van projecten tussen verschillende medewerkers. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid voor project-monitoring
  • Magazijngeoriënteerde beschikbaarstelling van de draden

Meer over EPLAN Smart Wiring

Controle

De point-to-point-aansluitschema's voor draden, kabels, klemmen en apparaten helpen om eventuele fouten vóór de inbedrijfstelling te herkennen.

Onze oplossingen

  • U stelt uw data in de gehele waardeketen transparant aan alle projectdeelnemers ter beschikking
  • Wijzigingen in de internetbrowser zijn onafhankelijk van de locatie te bekijken en te becommentariëren
  • Communiceren en samenwerken gaat eenvoudig en zonder papier – project- en bedrijfsoverkoepelend en interdisciplinair

Meer over EPLAN eView

Tot 20 % Besparen met Smart Wiring 

  • U werkt 100 % digitaal
  • Montagelayout, uitrusting, verbindingen, verbindingstypes en de routing worden allemaal eenvoudig weergegeven
  • In het geval van last-minute wijzigingen kunt u een automatische projectvergelijking uitvoeren om eventuele fouten te voorkomen
  • Statusinformatie vereenvoudigt de overdracht van projecten tussen verschillende medewerkers. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid voor project-monitoring
  • Magazijngeoriënteerde beschikbaarstelling van de draden

Meer over EPLAN Smart Wiring

Naar de volgende processtap: Exploitatie en service

Railkoperbewerking

Railkoperbewerking

Snel, exact en ergonomisch buigen, ponsen en knippen van stroomrails van koper en aluminium.

Bedrading

EPLAN Smart Wiring

Uw virtuele assistent voor bedrading in de paneelbouw. Vanaf het aansluitpunt tot aan de exacte bedrading levert de software alle nodige informatie digitaal aan, desgewenst in 3D.