Demando GmbH

Moderne computerruimte voor Kaiserslautern

Als “Silicon Woods” van de Palts heeft Kaiserslautern zich ontwikkeld tot een belangrijke IT-locatie waar tal van innovatieve bedrijven zijn gevestigd. Deze kunnen hun IT-infrastructuur uitbesteden aan de computerruimte van Demando GmbH. In twee afzonderlijke computerruimten host het bedrijf naast de eigen IT-toepassingen ook die van andere gemeentelijke instellingen.

Zonder Rittal als hoofdaannemer zou het niet zijn gelukt om het project in zo'n korte tijd te realiseren.
Berthold Willig, Demando GmbH

Het resultaat is een ultramoderne computerruimte die bovendien 100 procent gebruikmaakt van hernieuwbare energie. Rittal kreeg de opdracht voor het project.

Een nieuwe computerruimte – in slechts zes maanden

Nadat de twee bestaande computerruimten hun grenzen hadden bereikt wat betreft stroomvoorziening en klimatisering, werd een nieuw gebouw noodzakelijk. Om aan de hogere eisen van de klant en nieuwe wettelijke voorschriften te voldoen, moest er een nieuwe computerruimte komen – en dat in slechts zes maanden. Rittal was in staat zich aan dit tijdschema te houden.

Hoge energie-efficiëntie

Behalve betrouwbaarheid en een hoge beschikbaarheid omvatte het concept van Rittal een hoge energie-efficiëntie. Met een Power Usage Effectiveness (PuE) lager dan 1,3 realiseert de computerruimte vergeleken met eerdere computerruimten een van de beste waarden in Europa. Hierdoor wordt jaarlijks 30.000 tot 40.000 euro aan stroomkosten bespaard.

Uitbreidbaar en betrouwbaar

De IT-veiligheidsruimte van de computerruimte is ECB-S-gecertificeerd en biedt door de modulaire bouwwijze mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding. Daarnaast is het gegevensbeheer, de voeding en de internetverbinding redundant uitgevoerd en dat zorgt voor een hoge betrouwbaarheid. De bediening en bewaking vinden volledig op afstand plaats. Bovendien zijn de toegangsdeuren voor elke medewerker afzonderlijk vrij te schakelen. Dit kan via een SmartCard, pincode of vingerafdruk.

Overzicht

Project
Demando GmbH
Plaats
Kaiserslautern, Duitsland
Branche
Colocation
IT-infrastructure
Uitdaging

Nieuwbouw noodzakelijk in overeenstemming met de wettelijke voorschriften

Hoge eisen aan dataveiligheid en energie-efficiëntie

Oplossing

ECB-S-gecertificeerde IT-veiligheidsruimte, modulair opgebouwd met Rittal als hoofdaannemer

Directe vrije koeling (mogelijk tot een omgevingstemperatuur van 21 graden Celsius

Plaatsing van de racks in Cold Cube-/Hot Cube-opstelling voor een hoge energie-efficiëntie