Dormann + Winkels

Tijd besparen bij de installatie met RiLine Compact

Paneelbouwer Dormann + Winkels produceert overwegend installaties voor de metaalindustrie. Bij een project voor een aluminium-koudwalserij in Roemenië kreeg het middelgrote bedrijf de opdracht voor de bouw van een schakelinstallatie. Zowel de aandrijving van de walsen en van de systemen voor het af- en opwikkelen als de transportsystemen voor de spoelen werken met elektromotoren. “Het positioneren van de elektrotechnische componenten voor de compacte frequentieregelaars was in het verleden altijd lastig”, vertelt Cornelius Wolters, projectmanager bij paneelbouwer Dormann + Winkels. Dormann + Winkels wist met RiLine Compact van Rittal een elegante oplossing te realiseren, waarmee de aansturing van grote en kleine aandrijvingen efficiënt in een schakelinstallatie kon worden ondergebracht.

Met RiLine Compact besparen wij bij de installatie ongeveer 30 tot 40 procent aan arbeidstijd.
Cornelius Wolters, projectmanager bij Dormann + Winkels
De grote frequentieomvormers voor de elektrische aandrijvingen in de schakelkast zijn ingebouwd in Rittal TS 8 behuizingen. De aandrijvingen worden gevoed via een centrale voedingseenheid en een railsysteem.

Grote kasten vol met frequentieomvormers

Niet alleen de grote elektromotoren moeten van energie worden voorzien. Behalve de grote hoofdaandrijvingen zijn er talrijke kleine verbruikers die ook via de schakelinstallatie moeten worden gevoed. Bij de aluminium-koudwalserij zijn dit bijvoorbeeld pompaandrijvingen, afzuiginstallaties of remmen. In het verleden werd daarvoor vaak een separate kast gepland. Maar deze keer wilde de klant dat de frequentieregelaars in dezelfde kast zouden worden geïnstalleerd als de hoofdaandrijvingen.

In de schakelinstallatie zijn grote frequentieomvormers voor de elektrische aandrijvingen in TS 8-kasten van Rittal geïnstalleerd. De aandrijvingen worden via een centrale voeding en een railsysteem van energie voorzien. Afhankelijk van het vermogen van de elektrische aandrijvingen zijn de frequentieomvormers relatief groot. Bij de grootste aandrijvingen die in de aluminium-koudwalserij zijn ingebouwd, heeft de frequentieomvormer een complete kast voor zichzelf nodig. De complete schakelinstallatie bestaat uit 24 TS 8-kasten. Moderne elektrische aandrijvingen met frequentieomvormers die volgens het vierkwadrantenmodel functioneren, kunnen de energie bij het remmen regenereren. Een dergelijke oplossing is bijzonder efficiënt als alle frequentieomvormers gebruikmaken van een gemeenschappelijk DC-tussencircuit. Dormann + Winkels realiseert dit met een separaat 2-polig railsysteem. Voor zowel het railsysteem als het DC-tussencircuit vertrouwt de paneelbouwer op het RiLine PLS-systeem van Rittal.

Elegante oplossing met RiLine Compact

Om de schakelinstallatie nog compacter te maken, ontwikkelde Dormann + Winkels een oplossing op basis van RiLine Compact. Met RiLine Compact zijn ook kleinere verdelingen met één railsysteem op te bouwen. De nieuwe oplossing bestaat uit een railsysteem dat rondom aanrakingsveilig is. De vast geïnstalleerde afdekking is voorzien van sleuven, waardoorheen de componenten contact maken met het railkoper. De mechanische bevestiging en contactering van de componenten met het geïntegreerde railsysteem zijn in één handeling te realiseren. En dat zonder gereedschap. Zo zijn de benodigde schakel- en beveiligingstoestellen, bijvoorbeeld motorstarters, eenvoudig op het RiLine Compact-systeem aan te sluiten. De installatie is daardoor gemakkelijker en aanzienlijk sneller te realiseren dan bij de traditionele afzonderlijke bedrading.

In de schakelinstallatie voor de aluminium-koudwalserij werden de RiLine Compact-systemen aan de zijwanden in de kast aangebracht. Daarbij zijn alle uitgangen van de frequentieregelaars en kleine verbruikers logisch aan de hoofdaandrijvingen van het betreffende deel van de installatie toegewezen. Dit maakt de schakelinstallatie bijzonder overzichtelijk. En dat vergemakkelijkt de onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aanzienlijk. Ook uitbreidingen of wijzigingen in de installatie zijn met RiLine Compact eenvoudig te realiseren. De afzonderlijke schakel- en beveiligingstoestellen zijn probleemloos uit te breiden of te vervangen. Voor de elektriciens van de koudwalserij in Roemenië is de veiligheid hierdoor toegenomen.

Overzicht

Project
Dormann + Winkels
Plaats
Kerken, Duitsland
Branche
Electrical-and-Automation
Uitdaging

Elektrotechnische componenten voor compacte frequentieregelaars positioneren zonder daarvoor een eigen kast te gebruiken

Oplossing

RiLine Compact voor het positioneren van grote en kleine aandrijvingen in een schakelinstallatie (bestaande uit 24 Rittal TS 8-kasten)