Fest GmbH

Dubbel zo snel

Tot nu toe ging het aansluiten van secundaire verbruikers in grote besturingen en schakelpanelen gepaard met veel handmatige werkzaamheden. Want bij kleinere energieverdelingen, die deze secundaire verbruikers van energie voorzien, moesten alle componenten afzonderlijk worden bedraad. En dat was een immens karwei. De besturings- en paneelbouwer Fest GmbH uit Goslar heeft voor een actueel project een veel betere oplossing gevonden. Voor de frequentieregelaars in een schakelinstallatie voor metaalbewerking maakt Fest voor het eerst gebruik van het stroomverdelingssysteem RiLine Compact van Rittal. Dit railsysteem is ideaal om kleinere verbruikers van energie te voorzien. De basis van het systeem is een board met geïntegreerde printbanen en een standaard contactraster. Het board is in slechts enkele stappen op een DIN-montagerail in de kast te bevestigen – gereedschap is daar niet bij nodig. Net zo gemakkelijk zijn de componenten op het aanrakingsveilige board te klikken. Ook dit kan zonder gereedschap. Daarbij is meteen het elektrische contact met de componenten tot stand gebracht. Op deze manier ontstaan er energieverdelingen met een maximale nominale stroom tot 125 A. En dat binnen de kortste tijd met minimale inspanningen.

De installatie is zeer gemakkelijk en er zijn duidelijk minder onderdelen nodig. Maar wat wij vooral belangrijk vinden is dat we de helft aan arbeidstijd besparen.
Sven Rottgardt, projectmanager bij Fest GmbH

De snelle installatie zonder gereedschap is voor Fest het belangrijkste voordeel van RiLine Compact. “Voor compacte verdelingen is het systeem gewoon de beste oplossing. En uiteindelijk maakt ons dat zelfs nog concurrerender”, zegt Sven Rottgardt, projectmanager bij Fest. Vergeleken met oplossingen die wij voorheen toepasten – afzonderlijke bedrading of kambruggen – besparen wij nu 50 procent aan arbeidstijd in de werkplaats. Want de vele handmatige arbeidsstappen die bij een klassieke installatie komen kijken, zijn met RiLine Compact niet meer nodig. De projectmanager noemt nog een voordeel. “Bij de inbedrijfstelling gebeurt het altijd dat er toch nog een verbruiker moet worden aangesloten. Met RiLine Compact hebben we voldoende reserveruimte, zodat die snel en moeiteloos in de bestaande installatie is te integreren.”

Consistente processen voor een hoger tempo

De toepassing van het montagevriendelijke RiLine Compact-systeem binnen het huidige project is slechts een van de aspecten waarmee Fest aan de efficiëntieverhoging in de waardeketen werkt. Er wordt vooral aandacht geschonken aan consistente processen, van engineering en productie tot aan het testen van de installaties. Bij Fest zijn alle processen gebaseerd op een zorgvuldig onderhouden constructiedatabase. Deze database is net zo belangrijk voor het goederenbeheersysteem dat voor calculaties wordt gebruikt als voor de elektrotechnische engineering die bij Fest in Eplan Electric P8 wordt gerealiseerd. Er wordt veel tijd geïnvesteerd in de complete engineering. Rottgardt licht dit toe: “Hoe gedetailleerder wij plannen, hoe eenvoudiger het daarna is in de werkplaats.” Zo ontstaan tijdens de planning al gedetailleerde stuk- en bedradingslijsten. Alle componenten zijn al voorgesorteerd op basis van de kast waar ze worden ingebouwd. In de toekomst zullen we ook gebruikmaken van het routing-tool in Eplan Pro Panel. Dat automatiseert de bedradingsroutes in de kast en berekent op basis daarvan de lengte van de draden. Hierdoor zijn de draden automatisch te confectioneren en te coderen. En dat maakt het eigenlijke bedradingswerk een stuk eenvoudiger.

Overzicht

Project
Fest GmbH
Plaats
Goslar, Duitsland
Branche
Electrical-and-Automation
Uitdaging

Bouw van een schakelinstallatie voor metaalbewerking

Plaatsing van frequentieomvormers in een kleine ruimte

Oplossing

Toepassing van RiLine Compact voor de voeding van kleine verbruikers

Installatie zonder gereedschap, in slechts enkele stappen door vastklikken op een DIN-montagerail in de kast

Ruimte voor verbruikers