Het RiLineX-platform getest: tot 75 % snellere montage

RiLineX: een doorbraak in verdeelstroomtechniek

Wie wil weten hoe het er écht aan toe gaat in de wereld van borden- en schakelkastenbouw, komt al snel uit bij mensen met ervaring op de werkvloer. Marcel Birkenberger, al dertig jaar actief in de sector, begeleidt dagelijks productieteams en ziet de markt razendsnel veranderen. “De tijdsdruk en kostendruk nemen almaar toe. Tegelijk groeit de vraag naar op maat gemaakte oplossingen én korte levertijden,” vertelt hij. “En dan speelt de kwaliteit van digitale data een steeds belangrijkere rol.”

Daarom nam zijn team deel aan een onafhankelijk begeleide studie rond RiLineX, het nieuwe busbar-platform van Rittal. Wat bleek: de resultaten waren ronduit indrukwekkend.

Hier staat de allernieuwste technologie. We waren verbaasd dat zo’n sprong voorwaarts nog mogelijk was.
Marcel Birkenberger, Productiemanager, gefeba Elektro
Zelfs ervaren techniekers stonden versteld. “Het is ongelooflijk dat we zóveel tijd kunnen besparen,” zegt Birkenberger.

75% tijdswinst bij de montage — onafhankelijk bevestigd

In een praktijkgerichte veldtest werd RiLineX vergeleken met een klassiek busbarsysteem. Onder supervisie van het Fraunhofer Instituut werden montage­handelingen nauwkeurig gemeten. Zowel handmatige montage als CNC-ondersteunde montage kwamen aan bod.

Eenvoud door design: ‘Click & Work’

Wat opviel tijdens de studie, was vooral de eenvoud van RiLineX.

  • Gereedschapsloze montage dankzij het ‘Click & Work’-principe
  • Foutloze opbouw doordat het systeem maar op één correcte manier kan worden samengesteld
  • Veilige installatie met contactbescherming tot IP 2XB of IP 3X
  • Snellere spanningsinvoer met flexibel en plaatsbesparend ontwerp

Dit maakt het systeem niet alleen gebruiksvriendelijk, maar vermindert ook het risico op montagefouten — iets wat in de praktijk een belangrijke kostenpost kan zijn.

De resultaten:

RiLineX complete borden
- 75% sneller bij manuele montage
- 80% sneller bij CNC-ondersteunde montage

RiLineX modulaire borden
- 60% sneller bij manuele montage
- 55% sneller bij machine-ondersteunde montage

Een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt

Omdat het systeem intuïtief werkt, kunnen zelfs minder ervaren of semigeschoolde technici ermee aan de slag. Dat maakt het eenvoudiger om nieuwe collega’s sneller operationeel te krijgen.
Birkenberger vertelt: “Onze jongeren vinden het leuker werken wanneer ze snel resultaten zien. Dat motiveert — en motivatie vasthouden wordt steeds moeilijker.”
RiLineX helpt dus niet alleen het productieproces versnellen, maar ook teams versterken in een markt waar technische profielen schaars zijn.

Echte praktijkcases als basis voor de studie

De geselecteerde montagestappen weerspiegelen de dagelijkse realiteit bij bordenbouwers:

  • opbouw van complete stroomverdelings­systemen
  • montage van componenten
  • manuele en machinegestuurde bewerkingen
  • integratie in bestaande workflows

Rittal koos bewust voor een ervaren productieomgeving waar klassieke systemen al jarenlang efficiënt worden toegepast. Hierdoor zijn de resultaten representatief voor de bredere markt.

Een technologische sprong vooruit

De conclusie van de studie is duidelijk: RiLineX is geen kleine verbetering, maar een grote sprong voorwaarts in busbar-technologie.
Met snellere montage, intuïtieve opbouw en een veilige, toekomstgerichte architectuur biedt het platform een antwoord op de grootste uitdagingen in bordenbouw vandaag:

  • tijdsdruk
  • kostendruk
  • personeelsschaarste
  • digitalisering

Ontdek RiLineX

Onbeperkte mogelijkheden voor stroomverdeling

RiLineX is het nieuwe 60 mm stroomrail-systeemplatform voor stroomverdeling in de industrie, gebouwen en infrastructuur – fabrikantneutraal en licentievrij. Het is dus geschikt voor vrijwel alle sectoren, omdat het individueel aanpasbaar is aan...