Klanttoepassing

Internationale telecomprovider: 100 procent beschikbaar

Een van de toonaangevende telecomproviders in de Verenigde Staten had voor zijn nieuwe research- en testlocatie flexibel te configureren IT-racks met koeling en monitoring nodig. In laboratoria en testruimten met de meest uiteenlopende afmetingen moest op de kleinste plekjes het maximaal mogelijke aantal racks worden geïnstalleerd. Parallel daaraan eiste het telecombedrijf maximale betrouwbaarheid van de complete oplossing en een naadloze monitoring van kritische systeemcomponenten. Het doel was een systeembeschikbaarheid van maar liefst 100 procent. Door de combinatie van deze eisen was dit een bijzonder uitdagend project voor de experts van Rittal.

Rittal ontwikkelde een concept dat is gebaseerd op modulaire behuizingen die aan alle ruimtelijke omstandigheden zijn aan te passen. De oplossing van Rittal omvatte voorgemonteerde modulaire TS IT-serverracks in diverse afmetingen. Voorgeconfigureerd met LED-verlichting, kabel- en luchtstroommanagement en andere toebehoren. Het systeemontwerp bevatte ook de uiterst efficiënte Rittal Blue e+ klimatiseringsoplossingen om een energie-efficiënte afvoer van warmte te waarborgen.

Voor de monitoring werd de Rittal CMC III-oplossing gebruikt. Dit maakt het mogelijk de klimatiserings- en omgevingsparameters realtime te bewaken. Dit helpt de systeembeheerders bij een eventuele uitval van afzonderlijke componenten. De automatische deuropening voor IT-racks en afzuigventilatoren beschermen de koeling in dergelijke situaties en maximaliseren zo de beschikbaarheid van de IT-componenten. Op testlocaties en in laboratoria werden automatisch functionerende EC-ventilatoren (electronically commutated) geïnstalleerd. Hiermee is extra warmteafvoer en klimatisering te realiseren om de bedrijfszekerheid te verhogen. Daarnaast moest een redundant ontworpen IT-koeling de vraag naar maximale beschikbaarheid ondersteunen. De hoge bedrijfszekerheid is bijzonder belangrijk als het bedrijf de telecomapparaten aan langdurige tests wil onderwerpen.

De hoge betrouwbaarheid en flexibiliteit van het systeem en de mogelijkheid de IT-racks aan te passen, ondersteunen de telecomprovider om toekomstige eisen gemakkelijker te implementeren tijdens research en tests. Met name CMC-bewaking helpt om bedrijfsparameters realtime te registreren. Bovendien kan er snel worden gereageerd bij een eventuele uitval, omdat het systeem gemakkelijk via een webportal toegankelijk is.

Overzicht

Project
Internationale telecomprovider
Plaats
n.a., Verenigde Staten
Branche
IT-infrastructure
Infrastructure-Telecommunications
Uitdaging

Systeembeschikbaarheid van 100 procent

Installatie op de kleinste plekken

Naadloze monitoring van alle systeemcomponenten

Oplossing

Modulaire TS IT-serverracks in diverse afmetingen, voorgeconfigureerd met LED-verlichting, kabel- en luchtstroommanagement

Rittal Blue e+ koelaggregaten voor een hoge energie-efficiëntie

Naadloze monitoring met Rittal CMC III, realtime bewaking van de klimatisering en de omgevingsparameters

Redundant uitgevoerde koeling voor een hoge beschikbaarheid