W. Althaus AG

Automatisering in de besturings- en paneelbouw

In de besturings- en paneelbouw zijn veel optimalisaties mogelijk. Het Zwitserse bedrijf W. Althaus AG heeft alle processen doorgelicht en zo veel mogelijk geautomatiseerd. De succesvolle strategie: consistente processen en data, van de engineering en productie tot aan het testen van de installaties. De systeemcomponenten van Rittal scoren hierbij punten door de volledige beschikbaarheid van data.

Door alle extra optimalisaties in de complete procesketen hebben wij de afgelopen twee tot drie jaar alleen al in de productie een energiebesparing van ongeveer 20 procent gerealiseerd.
Walter Althaus, eigenaar W. Althaus AG

Data moeten compleet zijn

Tijdens de engineering van hardware wordt eerst de oplossing ontwikkeld waarmee optimaal aan de wensen van de klant tegemoet kan worden gekomen. Hierbij wordt de elektrotechnische engineering uitgevoerd met Eplan Electric P8.

Daarna genereren de technici bij W. Althaus AG een virtueel prototype van de kast in Eplan Pro Panel. De kwaliteit van het prototype is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van de juiste data, zoals mechanische afmetingen, details van elektrische aansluitingen en commerciële gegevens van alle gebruikte onderdelen. Deze data zijn gemakkelijk via het Eplan Data Portal in de lokale Eplan-database bij Althaus te downloaden. Hier zijn momenteel ongeveer 480.000 artikel- en apparaatdatasets van meer dan 60 bekende fabrikanten beschikbaar, inclusief de systeemcomponenten van Rittal. Met de kasttechniek van Rittal zijn besturingen en schakelpanelen gestandaardiseerd en modulair te realiseren.

Aansturing direct vanuit de engineeringsgegevens

De productie van de besturings- en paneelbouw wordt op dit moment doorgaans nog handmatig uitgevoerd. W. Althaus AG wil echter ook de productie zo veel mogelijk automatiseren. De routing voor de kabelconfectionering wordt bijvoorbeeld direct vanuit Eplan Pro Panel uitgevoerd.

Automatische montage van klemmen

Behalve de kabelconfectionering is de montage van klemmen op omegaprofielen een tijdrovende klus tijdens de productie. Zo ontstond het idee om dit met behulp van een machine te automatiseren. Het resultaat van deze ontwikkeling is de Athex montageautomaat voor klemmenstroken. De montageautomaat kan afhankelijk van de uitvoering tot wel 6.000 klemmen opnemen en deze automatisch op het omegaprofiel bevestigen. Ook de codering van de klemmen wordt direct in de machine uitgevoerd. Een ideale aanvulling op de montageautomaat is het knipcentrum Cutex. Hiermee zijn omegaprofielen automatisch op de juiste lengte af te knippen en direct te coderen.

Ook deze twee machines kunnen direct met de data uit het Eplan-project werken. De gecombineerde toepassing van beide automaten kan het aantal handmatige arbeidsstappen in dit deel van de paneelbouw aanzienlijk reduceren. De productiviteit kan door de geautomatiseerde montage wel 50 procent toenemen.