IT-beveiliging

Het belang van een betrouwbare IT-beveiliging

Het individuele succes van een bedrijf hangt tegenwoordig steeds meer af van digitale systemen. Vroeger waren productiestilstanden acceptabel, tegenwoordig moeten bedrijven op elk moment kunnen vertrouwen op de digitale aansturing van hun productie-installaties. Een permanent beschikbare IT-infrastructuur is hierdoor een van de belangrijkste factoren voor een efficiënte productie.

Veiligheidsoplossingen voor kritische IT-infrastructuren

Doeltreffende IT-beveiliging is vooral voor branches met kritische infrastructuur onmisbaar. Denk maar aan branches die uiterst gevoelige gegevens verwerken. Omvangrijke veiligheidsoplossingen voor kritische infrastructuren bieden een multifunctionele bescherming tegen fysieke gevaren en computerbedreigingen. Daarmee garanderen ze een probleemloze bedrijfsvoering. 

Constructiegegevens en gegevens van gevoelige bedrijfsprocessen, zoals bijvoorbeeld processen die de productie in stand houden, moeten beveiligd worden tegen stof, vuur en water. Andere fysieke gevaren komen ook tot uiting in een stroom- of koelinguitval en de daarmee samenhangende temperatuurstijgingen in de computerruimte.

Computerbedreigingen zijn zeer gevarieerd en lopen uiteen van Denial of Service (DoS)-attacks tot Advanced Persistent Threats (APT’s). 

  • Denial of Service betekent bijvoorbeeld de versleuteling van productiegegevens in combinatie met een eis tot losgeld. 
  • Daarentegen zijn Advanced Persistent Threats aanvallen die een permanente toegang tot het netwerk (en andere systemen) als doel hebben om aan gegevens te komen of sabotage te plegen. Dit laatste kan zeer ernstige gevolgen hebben. Criminelen verschaffen zich op deze manier toegang tot koeloplossingen of UPS-systemen om deze op afstand te manipuleren of zelfs uit te schakelen.

Is uw IT-infrastructuur bestand tegen dergelijke gevaren?

Deze test wordt alleen uitgevoerd wanneer de fysieke omstandigheden van de IT-infrastructuur gekend zijn. Nadien ontvangt u een beoordeling met aanbevelingen voor maatregelen om uw IT-beveiliging te verbeteren.  

Ontdek het nu met onze Smart IT-Check

De Smart IT-Check is een online vragenlijst waarin u ons informatie kunt verstrekken over:

  • de architectuur van uw IT-omgeving, 
  • de bestaande fysieke IT-infrastructuur, 
  • de huidige organisatie van de informatiebeveiliging 
  • en de werking van uw IT-systemen. 

Een van onze IT-specialisten zal dan contact met u opnemen. Onze specialist laat u de mogelijkheden voor optimalisatie zien en legt uit hoe risicofactoren voor uw IT-infrastructuur zijn te minimaliseren. Ontvang gratis en vrijblijvend advies.

Naar Smart IT-Check

Onze flexibele IT-veiligheidssafes

De Micro Data Center-oplossingen omvatten veiligheidssafes in diverse uitvoeringen die als omhulsel voor een of meerdere serverracks fungeren. Dankzij de modulaire opbouw zijn deze oplossingen geschikt voor moeilijk toegankelijke standplaatsen. Groeit de IT-infrastructuur of verhuist deze naar een andere standplaats, dan blijven de maximale flexibiliteit en de investeringszekerheid gewaarborgd.  

Elke IT-safe is individueel aan te passen en opnieuw te monteren. Een Micro Data Center is in de kleinste ruimte en binnen de kortste tijd te installeren en is met verschillende, op de behoefte afgestemde componenten uit te breiden.

De compacte computerruimte voor een optimale beveiliging van een of meerdere serverracks.

De voordelen op een rij:

  • Maximale veiligheid voor uw IT-infrastructuur
  • Modulaire opbouw voor installatie op moeilijk toegankelijke standplaatsen
  • Extra behuizing voor bestaande serverracks mogelijk
  • Toekomstbestendige investering door de mogelijkheden voor uitbreiding, demontage en hermontage
  • Systeemgeteste veiligheid en hoge beveiligingswaarden: de tests werden door geaccrediteerde instituten uitgevoerd en bevestigd door testcertificaten
  • Aangepaste luchtgeleiderplaten voor een optimale luchtgeleiding ten behoeve van een efficiënte koeling van het Micro Data Center

Ontdek Micro data center Level E

Solide basisbeveiliging met betrekking tot fysieke bedreigingen van uw IT-componenten. Het optimale beveiligingsconcept voor een serverrack.

De voordelen op een rij:

  • Modulaire opbouw voor installatie op moeilijk toegankelijke standplaatsen
  • Voorste en achterste 19“-niveau van het VX IT-rack bij de levering inbegrepen
  • Lichter in gewicht dan het Micro Data Center Level E
  • Geteste veiligheid : de tests werden uitgevoerd door geaccrediteerde instituten en bevestigd door testcertificaten

Meer weten over dit Micro Data Center

Ondek onze configurator 

Configureer uw individuele veiligheidssafe en de diverse componenten die van de IT-safe een compleet Micro Data Center maken. Als resultaat ontvangt u een overzicht van de door u gekozen opties, inclusief alle relevante technische gegevens. Aan de hand van deze documentatie kunt u zich door onze IT-veiligheidsexperts laten adviseren. 

Naar de Micro Data Center-configurator

Andere IT-veiligheidsoplossingen van Rittal

Perfecte bescherming tegen de fysieke gevaren voor uw IT-infrastructuur: van modulaire ruimtesystemen tot intelligente blussystemen. Of u nu een nieuwbouw of een uitbreiding van uw computerruimte wilt realiseren, wij staan voor u klaar met onze jarenlange ervaring op het gebied van IT-beveiliging.

De basisbeveiligingsruimte – een optimale, modulaire ruimte-in-ruimte-oplossing voor de bescherming van IT-infrastructuurcomponenten. Met deze hoge beschikbaarheidsruimte beveiligt u uw gecertificeerde, computerruimten en IT-systeemlocaties.

Naar deze veiligheidsoplossing

Met VdS-geteste branddetectiesystemen en blusinstallaties voor netwerkbehuizingen en serverracks kunnen maximaal vijf gekoppelde racks worden bewaakt en in geval van brand worden geblust met het milieuvriendelijke blusmiddel NOVEC™ 1230.  

Ontdek onze brandmeld- en blusinstallaties

De IT-beveiliging wordt gegarandeerd door flexibele en individuele oplossingen voor de aansturing en bewaking van alle fysieke parameters van de IT-omgeving. 

Meer over IT-monitoring

Met geschikte IT-Cooling-concepten zijn zowel afzonderlijke racks als complete computerruimten efficiënt en besparend te koelen.

Naar IT-cooling

RiZone is een softwaretool voor de geïntegreerde bewaking van fysieke IT-infrastructuren en servers.

Ontdek RiZone

Gebruikt u al de optimale oplossing voor uw IT-infrastructuur? 

Met de TCO-analyse (Total Cost of Ownership) brengen wij de investerings- en bedrijfskosten van uw computerruimte in kaart. Aan de hand van intelligente klimatiseringsconcepten berekenen wij dan de optimale klimatisering voor uw IT-infrastructuur, waarbij rekening wordt gehouden met alle omgevingsomstandigheden. Met behulp van een CFD-analyse (Computational Fluid Dynamics) worden prognoses gemaakt voor thermische processen en worden maatregelen ter verbetering van de energiebalans voorgesteld.

Neem contact met ons op via het formulier. Samen zoeken we dan naar de beste oplossing voor u.
 

Onze service garandeert betrouwbare veiligheid

Uitval van systemen en productieverlies kosten tijd en geld. Daarom bieden wij onze klanten wereldwijd een bijzonder uitgebreid en individueel serviceprogramma.

Uw voordelen: 

  • U profiteert van maximale beschikbaarheid van uw installaties 
  • en krijgt inzicht in mogelijke besparingen. 
  • Daarnaast heeft u wereldwijd toegang tot onze services.

Ontdek ons serviceprogramma