RiMatrix Datacenter Configurator

Datacenterplanning eenvoudig gemaakt

De RiMatrix Data Center Configurator is een eenvoudige, intuïtieve tool waarmee je binnen enkele minuten jouw eigen datacenter op maat kunt ontwerpen. Een realistische simulatie - We empower IT

RiMatrix Datacenter Configurator

Datacenterplanning eenvoudig gemaakt

De RiMatrix Data Center Configurator is een eenvoudige, intuïtieve tool waarmee je binnen enkele minuten jouw eigen datacenter op maat kunt ontwerpen. Een realistische simulatie - We empower IT

Wij versterken jouw IT-infrastructuur

Datacenterplanning voor iedereen

Plannen is kinderspel met de RiMatrix Data Center Configurator

Zeg maar vaarwel tegen ingewikkelde planning! Met onze intuïtieve RiMatrix Data Center Configurator ontwerp je moeiteloos jouw ideale datacenter. Slimme controles zorgen ervoor dat je geen fouten maakt, zodat je kostbare tijd bespaart én je je investering optimaal benut. Het resultaat? Een datacenter dat precies aansluit op jouw wensen. Zo kan jij focussen op wat écht belangrijk is en zorgen wij voor een vlotte uitvoering van je plannen. Ervaar zelf hoe efficiënt het kan zijn!

Op maat gemaakte oplossingen voor jouw bedrijf

Jouw project

Plannen is zeer eenvoudig

Onze configurator in actie

Perfect op elkaar afgestemd

Onze componenten eenvoudig uitgelegd

Ruimteoptimalisatie

De slimme, flexibele manier om je ruimte optimaal te benutten

  • Houd indien gewenst rekening met de bestaande ruimtelijke situatie
  • Rack-indeling afgestemd op jouw wensen voor optimale luchtgeleiding
  • Kies tussen een enkele of dubbele rij rack-indelingen

Op maat gemaakte racks

Niet meer dan je nodig hebt – precies waar je het nodig hebt

  • Rackafmetingen (hoogte, breedte en diepte) afgestemd op jouw wensen
  • Uitgerust voor jouw specifieke toepassing
  • Geoptimaliseerde stroomverdeling per rack

Betrouwbare stroomvoorziening

Onvoorwaardelijk krachtig ontwerp – zelfs in noodgevallen

  • Kies uit verschillende opties voor stroomvoorziening
  • Bepaal zelf het aantal fasen en de fase-stroom
  • Ononderbroken stroomvoorziening is op aanvraag mogelijk

Ingenieus koelconcept

Bespaar kosten met slimme koeling

  • De juiste koeling per rack, rij of ruimte – jij kiest wat past
  • Slim berekende hoeveelheid koelunits, precies wat nodig is
  • Redundantie en ononderbroken koeling mogelijk op aanvraag

Slimme monitoring

Volledig inzicht dankzij continue monitoring

  • Realtime monitoring met sensoren optioneel beschikbaar

De praktische benadering van planning

Bekijk je datacenter nog vóór de bouw

  • Controle op slimme benutting van de beschikbare ruimte
  • 3D-weergave op maat, inclusief complete onderdelenlijst
  • Automatisch offerteverzoek op basis van jouw ontwerp

Configuratie met echte toegevoegde waarde

Jouw voordelen

REALISTISCHE SIMULATIE

Onze Configurator is ontwikkeld met één duidelijk doel: gebruiksgemak. Dankzij de intuïtieve interface en logische menu’s navigeer je er moeiteloos doorheen. In slechts een paar stappen krijg je een selectie van geschikte componenten voor jouw datacenter. Visualisaties en duidelijke beschrijvingen helpen je om goed onderbouwde keuzes te maken – zonder dat je diepgaande technische kennis nodig hebt.

REALISTISCHE SIMULATIE

Vertrouw op een plan dat klopt. De Rimatrix Data Center Configurator voert slimme realiteitscontroles uit om te checken of jouw gekozen componenten technisch goed op elkaar aansluiten en of je configuratie in de praktijk werkt. Zo leg je een solide basis voor je datacenter.

SNELHEID

Efficiëntie is belangrijker dan ooit. Met onze datacenter-configurator heb je razendsnel toegang tot alle informatie die je nodig hebt – van technische specificaties en onderdelenlijsten tot duidelijke visualisaties. Zo kun je goed onderbouwde keuzes maken en vliegend van start gaan met je planning.

Configureer nu jouw datacenter – het is heel eenvoudig!

Klaar om te starten met jouw eigen datacenter op maat? Ga direct aan de slag en stel het helemaal samen volgens jouw wensen!

 

Hulp nodig bij het plannen?

Ons wereldwijde IT Competence Center helpt je graag bij het plannen van jouw datacenter – van de eerste conceptfase met CFD-analyses en 3D-visualisaties tot aan de uitvoering van het project.