Met de uitgebreide testprocedure Oppervlakken Plus worden de materialen op systeemniveau getest. Dit betekent dat het complete product en niet alleen de afzonderlijke componenten voor de desbetreffende toepassingen worden getest.
- Er wordt rekening gehouden met geometrische invloeden
- De test wordt uitgevoerd met echte testmedia
- Optimale materiaalkeuze en -combinatie
- Testprocedure voor corrosiebescherming (component- en constructiegericht)
Afhankelijk van het corrosiegedrag onder de lokale omgevingsomstandigheden, bijv. corrosie bij laaggelegeerd staal:
| Gemiddelde corrosie in µm/jaar | |||
| Noordzee | Middellandse Zee | Perzische Golf | |
| Atmosferische zone | 50-70 | ||
| Spatzone | 140 | 140 | 190 |
| Getijdezone | 80 | 50 | 50 |
| Laagwaterzone | 210 | 160 | 130 |
| Onderwaterzone | 30 | 40 | 40 |
| Zee-/meerbodem | 20 | ||
volgens gangbare voorschriften, bijv. EN, IEC, ASTM
Voordeel: gelijke norm, vergelijkbaar
Nadeel: puur componentgericht (bijv. Alleen plaatdelen)
- Testen op systeemniveau (compleet product in plaats van afzonderlijke componenten)
- Er wordt rekening gehouden met geometrische invloeden (randen, spleten, etc.)
- De test wordt uitgevoerd met echte testmedia
Voordeel: praktijkgericht, optimale materiaalkeuze en -combinatie voor de betreffende toepassingen (gecoat staal, roestvaststaal, aluminium, zink)
- Voorkomen en afdichten van spleten
- Geschikte materiaalcombinaties
- Organische coating, voor zover mogelijk