Originele reserveonderdelen

Altijd beschikbare originele Rittal-reserveonderdelen voor uw industriële toepassingen en IT-systemen

Door een consistente bewaking van de prestaties is een stilstand of een storing van IT-systemen op tijd te herkennen en te voorkomen.

Dankzij onze kennis en expertise op het gebied van reserveonderdelenbeheer geniet u van een hoge beschikbaarheid van originele reserveonderdelen. Ons distributiecentrum in Haiger heeft altijd meer dan 2.000 verschillende reserveonderdelen op voorraad.

We bieden een 24/48-uurs levering aan voor talloze reserveonderdelen. U profiteert ook van eenvoudige bestelmogelijkheden via onze online shop.

We bieden u voorraadopties voor essentiële reserveonderdelen voor uw apparatuur - in de vorm van opslag in onze wereldwijde Rittal-vestigingen of direct bij u op locatie.

Maximaliseer uw processen gedurende de gehele levensduur

Een storingvrije werking van productiestraten is sterk afhankelijk van de warmtebelasting van de afzonderlijke elektronische componenten. Een temperatuurverhoging van
ca. 10 K (Kelvin) heeft al een halvering van de levensduur van deze componenten tot gevolg en een verdubbeling van het aantal stilstanden.

Ons aanbod:

  • Observeren en beoordelen van de algemene toestand
  • Basisreiniging van systeemkritische installaties
  • Meten en documenteren van systeemparameters
  • Controleren van het complete systeem

Uw voordelen:

  • 365 dagen per jaar 24/7-beschikbaarheid van uw IT-infrastructuur
  • Grotere waardevastheid van uw computerruimte
  • Conform de wettelijke voorschriften volgens DIN 31051
  • Lagere kosten dankzij 30 % hogere efficiëntie