Herstellingen

Herstellingen ter plaatse of in het Rittal Application Center

Door een consistente bewaking van de prestaties is een stilstand of een storing van IT-systemen op tijd te herkennen en te voorkomen.

Maximaliseer uw processen gedurende de gehele levensduur

Een storingvrije werking van productiestraten is sterk afhankelijk van de warmtebelasting van de afzonderlijke elektronische componenten. Een temperatuurverhoging van
ca. 10 K (Kelvin) heeft al een halvering van de levensduur van deze componenten tot gevolg en een verdubbeling van het aantal stilstanden.

Ons aanbod:

  • Observeren en beoordelen van de algemene toestand
  • Basisreiniging van systeemkritische installaties
  • Meten en documenteren van systeemparameters
  • Controleren van het complete systeem

Uw voordelen:

  • 365 dagen per jaar 24/7-beschikbaarheid van uw IT-infrastructuur
  • Grotere waardevastheid van uw computerruimte
  • Conform de wettelijke voorschriften volgens DIN 31051
  • Lagere kosten dankzij 30 % hogere efficiëntie

Moet er een storing worden verholpen?

Vul de volgende informatie in op het contactformulier en geef aan of u service op locatie of een reparatie in een Rittal fabriek wenst.

Zodra de aanvraag door ons is verwerkt, sturen we u binnen de gebruikelijke kantooruren een dossiernummer en afleveradres. Zorg ervoor dat dit dossiernummer duidelijk wordt vermeld op alle begeleidende documentatie om het afhandelingsproces te versnellen. Binnen de garantieperiode zorgen we voor gratis ophaling in België