Met de digitale tekeninghouder Rittal ePOCKET is uw machine- en installatiedocumentatie altijd actueel. En direct beschikbaar op elk apparaat, altijd en overal.
Zo versnelt u uw processen in de gehele waardeketen en bespaart u niet alleen waardevolle tijd, maar ook geld.
Rittal ePOCKET – De digitale tekeninghouder voor de automatiseringstechniek
Nieuw: Lever uw documentatie eenvoudigweg digitaal aan
Zeg vaarwel tegen zware ordners en hoge printkosten. Upload uw apparatuur- en systeemdocumentatie naar ePocket en deel deze digitaal met uw klanten.
Dit maakt toegang tot de documentatie op de machine/het systeem mogelijk.
Lees hier meer over de werkwijze.
Snel, voordelig en betrouwbaar ter beschikking stellen van de machine- en installatiedocumentatie aan alle projectdeelnemers.
- Directe beschikbaarheid van de machine- en installatiedocumentatie door compleet digitaal proces: Van het aanmaken van schema’s met Eplan P8 en het genereren van de digital twin met Eplan Pro Panel tot Rittal ePOCKET
- Snel wijzigingsbeheer door geïntegreerde Eplan eVIEW-workflow
- Besparing op de printkosten bij het genereren van documentatie
- Verkleining van de CO2-footprint
- Continu actuele gegevens in de tekeninghouder voor alle projectdeelnemers
- Wijzigingen kunnen niet verloren gaan dankzij de transparante tracking en automatische meldingen
Snel verhelpen van storingen tijdens servicewerkzaamheden en meer veiligheid voor uw productie-installaties.
- Tijdbesparing tijdens inspecties en reparaties dankzij het gegarandeerd en snel lokaliseren van de informatie
- Sneller verhelpen van storingen door het eenvoudig vinden van de juiste schakelkast op de locatie
- Verkorten van stilstandtijden een daardoor lagere onderhoudskosten
- Minder risico op storingen als gevolg van onjuiste documentatie
- Minder risico op brand (geen papier meer in de schakelkast)
- Continu actuele gegevens in de tekeninghouder voor alle projectdeelnemers
- Permanente tracking van wijzigingen door de onderhoudstechnicus
Digitaal aan de slag met Rittal ePOCKET - zo maakt u een digitale tekeninghouder aan:
Stap 1: Oproepen van de Eplan Cloud (evt. eerst registreren)
Stap 2: Starten van Rittal ePOCKET
Stap 3: Scannen QR-code vanuit Rittal ePOCKET
Stap 4: Documentatie aanmaken
Voorwaarde: U gebruikt een kast of behuizing van Rittal met QR-code van de serie VX25, VX SE, AX of KX
Heeft u vragen?
Hier vindt u FAQ’s en andere handige informatie.
Met de digitale tekeninghouder Rittal ePOCKET is uw apparatuur- en systeemdocumentatie altijd up-to-date. Bovendien is de applicatie rechtstreeks toegankelijk vanaf elk apparaat, altijd en overal. Dit versnelt uw processen in elke fase van de operatie en bespaart u kostbare tijd en geld.
Iedereen die geregistreerd is in de Eplan Cloud en in het bezit is van een Rittal-behuizing, kan Rittal ePOCKET gebruiken.
Om apparatuur- en systeemdocumentatie te activeren en aan te maken, moet u in het bezit zijn van een Rittal-behuizing. Nadat u bent ingelogd in de Eplan Cloud-omgeving en toegang hebt gekregen tot de Rittal ePOCKET-service, scant u de QR-code op het typeplaatje van uw Rittal-behuizing via Rittal ePOCKET. Nadat de QR-code is gevalideerd, wordt de documentatie van de apparatuur of het systeem voor u geactiveerd. Als het Rittal-typeplaatje geen QR-code bevat, kunt u de documentatie aanmaken door de gegevens van het Rittal-typeplaatje handmatig in te voeren. U ontvangt dan de Rittal QR-code die bij uw behuizing past. U kunt de onderstaande FAQ gebruiken om uw digitale tekeninghouder van alle gegevens, documenten en informatie voor uw apparatuur of systeem te voorzien.
Rittal ePOCKET is een browsergebaseerde applicatie, waardoor u er met de huidige versie van uw internetbrowser toegang toe hebt. Op dit moment is Rittal ePOCKET geoptimaliseerd voor Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Edge.
Rittal ePOCKET kan worden gebruikt met elke Rittal-behuizing. Zodra de Rittal ePOCKET-apparatuur of -systeemdocumentatie is aangemaakt, is deze gratis en onbeperkt beschikbaar.
Ja, Rittal ePocket ondersteunt het toevoegen van meerdere Rittal QR-codes van verschillende behuizingen. Het enige wat u hoeft te doen is de relevante apparatuur- of systeemdocumentatie openen en op de knop “QR-code toevoegen” klikken. U kunt dan een andere Rittal QR-code toevoegen.
Een gedetailleerde uitleg over rollen en toegangsrechten vindt u op de helppagina van Eplan.
Nee, als u inlogt op Rittal ePocket hebt u altijd toegang tot alle apparatuur- en systeemdocumentatie in uw organisatie, zelfs zonder een QR-code van Rittal te scannen. De enige vereiste is dat u toegangsrechten hebt tot de relevante machine- en installatiedocumentatie. Als u over de benodigde toegangsrechten beschikt, kunt u de oude QR-code vervangen door een nieuwe QR-code in de relevante apparatuur- of systeemdocumentatie.
U kunt apparatuur- of systeemdocumentatie maken met behulp van één behuizing voor het hele systeem. U hebt dan de mogelijkheid om meer QR-codes toe te voegen aan de apparatuur- of systeemdocumentatie. Vervolgens is het mogelijk om vanaf elke QR-code direct naar de apparatuur- of systeemdocumentatie te springen.
Eplan Cloud is een webgebaseerd platform voor Eplan en Rittal cloudproducten. Installatie is niet nodig. Om toegang te krijgen tot producten en diensten in de Eplan Cloud, moet u echter geregistreerd zijn in de Eplan Cloud. Registratie is gratis.
Er is 1 GB geheugen beschikbaar per project of per tekeninghouder.
Nee, maar 1 GB voor één bedradingsschema is meer dan voldoende.
Momenteel hebt u een internetverbinding nodig om toegang te krijgen tot alle functies van de Rittal ePocket-service.
Je, er zijn vier verschillende niveaus – beheerder, ontwerper, gebruiker en gast.
Nee, er is geen limiet.
Aangezien redlining altijd is opgenomen in Eplan eVIEW, is dit ook altijd beschikbaar in Rittal ePOCKET.
Nee, u moet een gebruikersaccount hebben en ingelogd zijn. Bovendien kunnen de toegangsrechten worden ingesteld met vier verschillende machtigingsniveaus via de gebruikersbeheerinterface.
Ja, alle standaard gegevensformaten kunnen worden opgeslagen. U vindt een lijst met de momenteel ondersteunde documenttypes op de Eplan helppagina.
a. Waar mogelijk worden onderhoudswerkzaamheden niet tijdens werkuren uitgevoerd. U ontvangt vooraf een bericht over de onderhoudswerkzaamheden. U kunt de operationele status van Eplan Cloud te allen tijde online bekijken in het Trust Center.
Tijdens de ingebruikname worden bijvoorbeeld de gegevens opgeslagen in een aparte omgeving. U kunt projecten niet “verplaatsen”. Op dit moment is de enige manier om dit te omzeilen het project te downloaden en te uploaden naar een nieuwe omgeving.
Ja, u kunt Rittal ePocket ook gebruiken voor inbedrijfstelling, bijvoorbeeld voor het raadplegen van het bedradingsschema. De inbedrijfstellingsdocumenten kunnen ook in Rittal ePocket worden opgeslagen.
a. U moet altijd ingelogd zijn in Rittal ePocket (met de juiste toegangsrechten). Als u bent ingelogd, kunt u de projectnavigator gebruiken om naar het gewenste project te gaan. b. Als alternatief kunt u de QR-code scannen om direct naar het betreffende project te gaan.
Als u bent ingelogd in Rittal ePocket, kunt u de projectnavigator gebruiken om afzonderlijke projecten weer te geven. De QR-code is nog steeds toegankelijk in de relevante Rittal ePocket-documentatie en kan worden gekopieerd voor toegangsdoeleinden.
Nee, alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang.
Ja, u kunt ook gebruikers van andere bedrijven toegangsrechten verlenen via de gebruikersbeheerinterface.
Nee, alleen Rittal QR-codes die aan een Rittal-behuizing zijn gekoppeld, werken.
De AVG wordt strikt nageleefd. Er worden geen persoonlijke gegevens geanalyseerd.
Meer nuttige informatie over de basisprincipes, documentatie of licenties vindt u hier.