9 jan 2025

Blue e+ dynamic-oplossingen zijn gebaseerd op Blue E+-serie en bestand tegen hevige omstandigheden op zee

Rittal lanceert koelunits voor maritieme toepassingen

Rittal, wereldspeler op het vlak van behuizingstechniek en IT-infrastructuur, heeft voor het eerst DNV-geteste koelunits voor maritieme toepassingen opgenomen in zijn productportfolio. De nieuwe Blue e+ dynamic-koelapparaten zijn gebaseerd op de bestaande en beproefde Blue e+-technologie en bestand tegen extreme omstandigheden op zee, zoals hevige trillingen en hoge niveaus van EMC-storingen

Hoe vordert de maritieme industrie op het gebied van automatisering, digitalisering en klimaatbescherming? Uitwisseling van gezochte informatie op de Ship & Sea Industry Day 2024.

Ondanks dat koelsystemen niet ontworpen zijn voor dynamische toepassingen, worden ze aan boord van schepen blootgesteld aan golfbewegingen en trillingen van de motor. In standaard koelaggregaten kan dit leiden tot schade aan de koelleidingen.

 

Daarom heeft Rittal de koelapparaten uit de Blue E+-serie aangepast voor maritieme toepassingen en geschikt gemaakt voor gebruik op volle zee. De energie-efficiënte apparaten met een Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) van >6,2 volstonden de testen voor de DNV CG 0339 (klasse A) norm in het Phoenix Testlab GmbH in Blomberg en gaan begin 2025 in serieproductie als Blue e+ dynamic. “Doordat de producten een veilige en betrouwbare koeling garanderen onder blootstelling aan hoge dynamische belastingen, zijn ze ook interessant voor dynamische toepassingen aan land, zoals gebruik in kraansystemen of bagageafhandelingssystemen op luchthavens”, getuigt Danny Forré, Productmanager bij Rittal.

Met de nieuwe “Blue e+ dynamic” biedt Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten voor de scheepvaart aan. Deze is geoptimaliseerd voor dynamische belastingen en grondig getest.

DNV-testen

Voor de DNV-certificering ondergingen de apparaten met vermogensklassen van 1,0 kW, 1,6 kW, 2,0 kW en 2,6 kW een reeks intensieve tests. Om de trillingsbestendigheid te controleren werd een sinus-sweep test uitgevoerd, waarbij een gedefinieerd frequentiespectrum werd doorlopen. Nadien volgde een breedbandgeluidstest over het hele frequentiebereik. Daarbij werd het teststuk 2,5 uur in elke ruimtelijke as in trilling gebracht, voor een totaal van 7,5 uur. De teststukken werden daaropvolgend in een klimaatkamer geplaatst, waar ze werden onderworpen aan verschillende temperatuurcycli, soms met een hoge luchtvochtigheid. Vervolgens werden de bewegingen van een schip gesimuleerd en de laatste fase bestond uit EMC-metingen, waaronder interferentie-emissie- en immuniteitstests.