23 apr 2026

Uitbreiding gamma beschermdaken voor AX en VX25 kasten: meer bescherming, meer flexibiliteit

Uitgebreid gamma beschermdaken voor AX kasten

Een betrouwbare kastoplossing stopt niet bij de kast alleen. Om installaties optimaal te beschermen tegen externe invloeden, breiden we ons gamma beschermdaken verder uit. Zowel het bestaande AX‑gamma krijgt een uitbreiding, alsook introduceren we voor het eerst standaard beschermdaken voor VX25‑kasten.

Met deze uitbreiding bieden we klanten extra mogelijkheden voor duurzame, veilige en toekomstbestendige installaties, zowel indoor als outdoor. 
 

Uitgebreid gamma beschermdaken voor AX-kasten

Het assortiment beschermdaken voor AX-kasten in RVS 1.4301 wordt uitgebreid met drie nieuwe afmetingen. Zo spelen we nog beter in op uiteenlopende toepassingsnoden en kastconfiguraties.

Deze beschermdaken zijn speciaal ontworpen om: 

  • Vocht en vuil efficiënt af te voeren dankzij hun hellend ontwerp
  • De levensduur van de kast te verlengen, zelfs in veeleisende omgevingen 
  • Perfect te passen op AX kasten in plaatstaal als in inox 

Een praktische en duurzame oplossing voor installaties waar extra bescherming geen overbodige luxe is.
 

Nieuw in het gamma: standaard beschermdaken voor VX25 kasten 

Waar er tot nu toe geen standaardoplossing bestond, brengen we daar nu verandering in. Beschermdaken voor VX25‑kasten maken vanaf vandaag officieel deel uit van ons gamma.

Deze beschermdaken: 

  • Beschermen de kast met een aflopend oppervlak dat water en vuil automatisch afvoert 
  • Zijn geschikt voor zowel indoor als outdoor opstellingen 
  • Kunnen worden aangevuld met bijpassende zijpanelen (afzonderlijk te bestellen) 

Deze oplossing verhoogt aanzienlijk de duurzaamheid en bedrijvigheid van de VX25 kasten, vooral in omgevingen waar extra bescherming cruciaal is. 

 

Samenstelling en montage: waar moet je op letten? 

Voor een correcte toepassing is het belangrijk rekening te houden met de opstelling van de VX25 kasten.


Individueel opgestelde VX25 kasten 

  • Aantal beschermdaken = aantal kasten 
  • Aantal zijprofielen = aantal kasten

Gekoppelde VX25 kasten 

  • Aantal beschermdaken = aantal kasten 
  • Aantal zijprofielen = aantal gekoppelde groepen 
     

Let op: bij gekoppelde opstellingen moeten de kasten eerst worden gekoppeld vóór de montage van het beschermdak

 

Meer informatie en artikelnummers

De artikelnummers voor zowel de beschermdaken als de bijhorende zijpanelen (VX25) zijn beschikbaar via onze commerciële dienst of via onderstaande links:

•    Beschermdaken AX gamma
•    Beschermdaken VX25 gamma

Met deze uitbreiding bieden we nog meer flexibiliteit voor toepassingen waar extra bescherming simpelweg een must is!!