4 mei 2025

Shelters beschermen cruciale elektrische sturingen voor verlichting en wissels

Rittal en Alstom bereiken mijlpaal met de levering van duizendste outdoor shelter voor Infrabel

Lokeren, 5 mei 2025 - Rittal, wereldspeler op het vlak van behuizingstechniek en IT-infrastructuur, heeft een duizendste shelter geleverd aan de treinbouwer Alstom. Deze shelters, iets groter dan een bushalte, worden door Alstom in Charleroi uitgerust met elektronische apparatuur voor het aansturen van signalisatie op het Infrabel-netwerk. De shelters worden bekabeld en volledig getest in de Alstom-werkplaats voordat ze langs de sporen worden geïnstalleerd. De shelters zijn uitgerust met verwarming- en ventilatie-oplossingen van Rittal en hebben een hoge thermische isolatie. Zo zorgen ze voor een optimale bescherming van de componenten binnenin.

Bernard Belvaux, Managing Director Alstom

Alstom levert Infrabel al sinds de jaren '90 sturingen voor spoorwegsignalisatie. “Oorspronkelijk installeerde Infrabel deze apparatuur zelf op het terrein in kasten of behuizingen, wat erg tijdrovend was", stelt Bernard Belvaux, Managing Director bij Alstom België. “In 2007 bood Alstom aan om daarom volledig bekabelde en in de fabriek geteste shelters te leveren. Op die manier hielp het Infrabel om de concentratie van signalisatiehubs te versnellen in het kader van zijn strategisch BRIO-plan (Belgian Railway Infrastructure Objectives). Hierin had de spoorwegbeheerder voor de periode van 2006 tot 2010 zijn prioriteiten vastgelegd, waaronder in de eerste plaats veiligheid, stiptheid en de modernisering van zijn productiemiddelen.”

Sinds 2007 is Rittal de voorkeurspartner voor de levering van deze shelters. Net als de rest van het Rittal-gamma worden de shelters gekenmerkt door hun flexibiliteit.

Voor het project van Infrabel werden er door Rittal vier verschillende types van shelters ontwikkeld die verschillen qua indeling en afmeting. Dankzij deze standaardisering worden de shelters snel en met een optimale kwaliteit geleverd als “black boxes”, klaar om aangesloten te worden op de spoorweginfrastructuur (wissels, lichten). Voor Infrabel betekenen deze “plug-and-play”-kasten een echte tijds- en efficiëntiewinst. Zo kan de bestaande infrastructuur sneller worden gemoderniseerd in het kader van de uitrol van ETCS (European Train Control System), het Europees automatisch veiligheidssysteem dat overdreven snelheden van treinen en de kans dat een trein door een rood sein kan rijden, verhindert.

Voortdurende modernisering

De vruchtbare samenwerking tussen Rittal en Alstom duurt nu al bijna twintig jaar. Alstom hecht veel belang aan het inschakelen van leveranciers gevestigd in België en is dan ook verheugd om voor dit project te kunnen samenwerken met een partner in Vlaanderen. Samen dragen we bij aan de voortdurende modernisering en verbetering van de veiligheid op de Belgische spoorwegen”, besluit Bernard Belvaux.

Optimale bescherming

Bijna twintig jaar na de start van het project heeft Rittal zopas de duizendste shelter geleverd, een mijlpaal in een lange en vruchtbare samenwerking tussen de twee marktleiders. “We leveren de shelters aan de werkplaats van Alstom in Charleroi, voorzien van kabelladders, verlichting en Rittal-oplossingen voor verwarming en ventilatie. De opbouw van de sandwichpanelen en de geforceerde ventilatie zorgen voor een optimale bescherming van de apparatuur in alle weersomstandigheden'', legt Danny Forré, teamleider productmanagement bij Rittal, uit.

Het volledige "Shelter - projectteam" van Rittal