21 okt 2024

Nieuw Rittal lessenaarsysteem CX

Flexibiliteit met talloze opties

Een duidelijk overzicht en absolute betrouwbaarheid zijn essentieel op plaatsen waar de werking van apparatuur en systemen moet worden bewaakt. Ook bij de mens-machine-interface zijn flexibele opties belangrijk voor de individuele aanpassing aan alle lokale omstandigheden. En dat is precies wat Rittal in gedachten hield bij de ontwikkeling van het nieuwe lessenaarsysteem CX en de lessenaar CX, die beide veelzijdige installatiemogelijkheden bieden met behulp van systeemtoebehoren.

Met het nieuwe consolesysteem kunnen gebruikers kiezen uit talloze opties en zo hun lessenaarsysteem configureren. Of ze nu alleen een onderdeel nodig hebben of een twee- of driedelig systeem inclusief midden- en bovendeel, volledige flexibiliteit is gegarandeerd. De eenvoudige hantering zorgt voor een soepele montage. Ook de lessenaar CX biedt een veelheid aan individuele configuraties. Zowel het lessenaarsysteem als de lessenaar zijn immers compatibel met het Rittal AX-/VX-systeemplatform voor compacte en grote behuizingen.

Een uitgebreide reeks toebehoren, waaronder sokkel- en kabelinvoertules, biedt meerdere mogelijkheden voor de interieurinstallatie. Bovendien vergroot een lessenaaronderdeel met afdekplaat de beschikbare breedte tot 1.600 mm in vergelijking met een standaard AX-behuizing - een ideale oplossing voor gebruikers die afhankelijk zijn van de grotere afmetingen.

Andere vernieuwingen ten opzichte van de vorige serie (TopConsole) zijn de rechtere uitlijning van de achterwanden. Dit betekent dat zowel wandmontage als de integratie van een ventilatoreenheid of thermo-elektrische koeler voortaan mogelijk zijn. Een ruime inbouwruimte met een diepte van 500 mm in het onderdeel zorgt voor een nog eenvoudigere manier van werken. In combinatie met hoogbelastbare montagerails, die verkrijgbaar zijn als toebehoren, is de lessenaar ideaal uitgerust voor het inbouwen van zware componenten zoals transformatoren.