13 mei 2025

Wereldspeler stelt productinnovaties voor op jaarlijkse hoogmis voor IT security

Rittal benadrukt belang van fysieke IT-beveiliging op Cybersec Europe

Lokeren, 14 mei 2025 - Op 21 en 22 mei is Rittal, wereldspeler op het vlak van behuizingstechniek en IT-infrastructuur, aanwezig op Cybersec Europe. Hoewel de vakbeurs voornamelijk innovaties omtrent digitale beveiliging in de spotlight zet, wil Rittal er vooral bewustwording creëren over de risico’s rond en het belang van fysieke beveiliging. Bezoekers kunnen zich op de stand van Rittal dan ook laten inspireren door verschillende oplossingen voor serverkoeling, monitoring en energiemanagement.

Op 21 en 22 mei vindt Cybersec Europe plaats, de hoogmis voor alle innovaties rond artificiële intelligentie, databeheer en cloudoplossingen. Digitale IT security loopt als een rode draad door de vakbeurs. “Bedrijven investeren miljoenen in digitale beveiliging en implementeren initiatieven om werknemers te trainen in het herkennen van phishingpogingen en andere cyberbedreigingen. Dat is een goede zaak, maar fysieke beveiliging is net zo belangrijk”, getuigt Koen Van Hende, Product Manager IT Infrastructure bij Rittal. “Het is niet alleen cruciaal om ongeautoriseerde toegang tot gevoelige gegevens via digitale kanalen te voorkomen, maar ook om ervoor te zorgen dat niemand ongeautoriseerde fysieke toegang kan krijgen tot de serverracks die deze gegevens bevatten. Dit kan door middel van monitoring, toegangscontrole en andere beveiligingsmaatregelen. Bewustmaking over deze oplossingen is essentieel, zodat medewerkers de risico's en het belang van fysieke beveiliging begrijpen.”

Koen Van Hende, Product Manager IT Infrastructure

Van Hende ziet daarnaast hoe IT-toepassingen steeds vaker hun weg vinden naar industriële omgevingen, wat zorgt voor extra uitdagingen. Factoren zoals IP- en IK-klassen of het risico op impactschade of schade door stof, corrosie, erosie en extreme temperatuurschommelingen worden vaak over het hoofd gezien.

“Deze aspecten zijn welbekend in de industriële sector en worden beschouwd als essentiële vereisten. In de IT-sector zijn ze minder bekend, omdat IT-oplossingen van oudsher worden ingezet in gecontroleerde omgevingen zoals “witte ruimtes”. Daarom is het belangrijk om het bewustzijn te vergroten en IT-oplossingen beter af te stemmen op de specifieke eisen van industriële omgevingen.”

Directe vloeistofkoeling

Deze uitdagingen dwingen leveranciers om voortdurend te innoveren en oplossingen te ontwikkelen die bestand zijn tegen toekomstige cyberdreigingen en tegelijkertijd nieuwe technologische ontwikkelingen bevorderen. Zo vereisen IT-racks door de opmars van AI bijvoorbeeld steeds hogere koelcapaciteiten. Daarom investeert Rittal fors in directe vloeistofkoeling, waarbij waterkoeling direct in serverracks in datacenters wordt geïntegreerd.

De Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG van Rittal, die wordt voorgesteld op Cybersec Europe, zuigt lucht via de zijkanten aan de achterzijde van het serverrack af en blaast de gekoelde lucht via de zijkanten weer naar het voorste deel van het serverrack. De LCP bereikt een maximale energiebesparing door EC-ventilatortechniek en IT-gerichte regeling, met minimaal drukverlies aan de luchtzijde en dynamische regeling van de koudwater-volumestroom.

Daarnaast demonstreert Rittal op Cybersec Europe ook zijn high-end stroomverdeling voor IT-racks, met energiemeet- en bewakingsfuncties voor elke afzonderlijke uitgangssteekplaats, waardoor nauwkeurige monitoring en beheer van het energieverbruik mogelijk zijn. Ook het aanbod van Blue e+ IT-koelaggregaten is optimaal afgestemd op de eisen die aan een energiezuinige koeling van IT-racks worden gesteld. De Blue e+ technologie zorgt voor energiezuinige koeling van IT-racks, met een IoT-interface die communicatie met diverse systemen en monitoring- en energiemanagement mogelijk maakt.

Ideale gelegenheid

Wie deze oplossingen live wil aanschouwen en meer te weten wil komen over het belang van fysieke beveiliging, vindt Rittal op Cybersec Europe op stand B040 in hal 5. “De vakbeurs is de ideale gelegenheid voor ons om direct in contact te komen met klanten en experts, ideeën uit te wisselen en na te gaan of onze innovaties aansluiten bij de behoeften van de markt. Tegelijkertijd stelt deze beurs ons in staat om onze producten in een real life omgeving te tonen. Ik kijk ernaar uit om er tal van partners en klanten te ontmoeten en waardevolle marktinzichten te verzamelen om ons portfolio verder te versterken”, besluit Koen Van Hende.