24 feb 2026

Rittal-oplossingen bewijzen andermaal potentieel voor markt van hernieuwbare energie

DB Electric kiest met RiLineX voor efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid in stroomverdeling

Lokeren, 17 februari 2026 – DB Electric kiest voor de stroomverdeling in zijn projecten voortaan voor RiLineX van Rittal. De bordenbouwer realiseerde in opdracht van Argona een outdoor netontkoppelinstallatie voor een batterij- en zonne-energieproject, en zag hoe de compacte opbouw en snelle montage van het nieuwe stroomverdelingsplatform een grote stap vooruit betekent op het vlak van efficiëntie en gebruikvriendelijkheid. Met deze realisatie tonen DB Electric en Rittal hoe toekomstgerichte en betrouwbare infrastructuur een essentiële bouwsteen vormt voor de verdere uitrol van duurzame energie.

Voor de stroomverdeling in hun borden werkte DB Electric, een Belgische bordenbouwer en installatiepartner met een sterke focus op industriële elektrische toepassingen, jarenlang met RiLine 60, het beproefde railsysteem van Rittal. Dat systeem bood betrouwbaarheid en flexibiliteit, maar vergde ook iets meer engineering om afzonderlijke basisplaten, afdekplaten, railsteunen en koperrails te selecteren en samen te bouwen. “RiLine 60 werkte goed, maar het bleef een samenstelling van losse componenten”, legt bestuurder Daan De Bock uit. “Met de lancering van RiLineX zagen we meteen dat dit een grote stap vooruit was, een volledig modulair en gestandaardiseerd systeem, gebruiksvriendelijk en compact in montage.”

Netontkoppelborden
DB Electric, dat in recente jaren sterk evolueerde richting de markt van hernieuwbare energie, stond voor Argona, gespecialiseerd in het verduurzamen van bedrijfsgebouwen, in voor het design en de bouw van een outdoor netontkoppelbord voor een installatie met batterijopslag en zonnepanelen. De oplossing vormt een verplichte externe beveiliging tussen de installatie en het elektriciteitsnet en schakelt automatisch af bij spanningsafwijkingen of netstoringen, zodat ongecontroleerde injectie op het net wordt vermeden. Concreet leverde DB Electric twee borden, één bord van 630 ampère voor de aansluiting van drie batterijomvormers van telkens 100 kVA en een tweede bord van 400 ampère voor twee batterijen (200 kVA). Beide borden werden gemonteerd in aluminium CS New Basic buitenkasten van Rittal.

Compact, snel en gebruiksvriendelijk

“Dankzij het modulaire principe verloopt de montage van RiLineX aanzienlijk sneller dan bij klassieke railsystemen”, getuigt Philippe De Wulf, accountmanager bij Rittal. “De RilineX-barenstellen zijn volledig gemonteerd beschikbaar volgens de breedte van de verschillende montageplaten in VX- kasten. Ze kunnen indien gewenst heel eenvoudig gekoppeld worden én kunnen ook volgens de gewenste lengte modulair samengebouwd worden tot railstellen van enkele meters. Afhankelijk van de stroomsterkte, kunnen aansluitadapters of apparatenadapters vastgeklikt worden op het barenstel of bij hogere stroomsterktes met een momentsleutel vastgeschroefd worden. Ook afdekkappen hoeven niet langer op maat gezaagd te worden omdat het railsysteem standaard IP2Xb-afgeschermd is. Daarnaast vraagt RiLineX minder afzonderlijke onderdelen. Dat vereenvoudigt niet alleen de montage op de werkvloer, er moeten ook minder componenten uit voorraad genomen en gescand worden, wat de kans op stockbreuk of verwarring verkleint en het voorraadbeheer overzichtelijker maakt.”

Een ander belangrijk voordeel is de beschikbare ruimte in de kast. Doordat RiLineX geen railsteunen nodig heeft, kunnen componenten volledig doorlopend naast elkaar gemonteerd worden. Voor DB Electric resulteert dit alles in een compacter opgebouwde installatie, wat cruciaal is in laagspanningsborden waar de beschikbare ruimte vaak beperkt is.

Begeleiding
De overstap naar RiLineX werd van bij de start begeleid door Rittal, onder meer door een praktijkgerichte demonstratie. Die aanpak gaf DB Electric meteen het vertrouwen om met het nieuwe systeem aan de slag te gaan. “Na de demo hebben we onze lopende projecten bekeken en met de online Rittal-configurator de nodige onderdelen besteld. Met RiLineX toont Rittal hoe innovatie, gebruiksgemak en toekomstgericht denken samenkomen in één geïntegreerde oplossing. Met RiLineX besparen we nu de helft van de tijd en hebben we minder componenten nodig, waardoor het uiteindelijk minder kost”, vertelt Daan De Bock.

Voortrekkersrol
De markt voor hernieuwbare energie zit zowel in België als internationaal in een duidelijke stroomversnelling. Zonne-energie blijft daarbij de sterkste groeier: in 2025 nam de productie in België met meer dan 20% toe, waardoor hernieuwbare bronnen steeds nadrukkelijker de ruggengraat van de elektriciteitsmix vormen. Die snelle groei gaat gepaard met toenemende technische complexiteit en strengere eisen op vlak van veiligheid, betrouwbaarheid en netintegratie.

“In hernieuwbare energie is betrouwbaarheid essentieel”, stelt Stan Herthogs, projectingenieur bij Argona. “Onze projecten moeten niet alleen performant zijn, maar ook toekomstbestendig en conform alle technische vereisten. Daarom werken we samen met sterke partners zoals DB Electric en Rittal, die beschikken over een breed en kwalitatief productportfolio en de nodige expertise. Als wereldspeler in kastsystemen, stroomverdeling, klimatisering en IT-infrastructuur, ondersteunt Rittal integratoren en bordenbouwers met oplossingen die perfect aansluiten bij de noden van de snelgroeiende markt voor hernieuwbare energie.”