10 nov 2025

EcoVadis-rating: Rittal behoort wereldwijd tot de beste 5 procent

Goud voor duurzaamheid bij Rittal

Dit is een sterk signaal voor de toekomst: Rittal heeft niet alleen de beoordeling door Ecovadis met succes afgerond, maar is zelfs bekroond met de gouden medaille voor zijn prestaties op het gebied van duurzaamheid – daarmee behoort het bedrijf wereldwijd tot de beste 5%. 

De EcoVadis-rating is de internationale norm voor duurzaamheidsmanagement en transparantie van bedrijven. Op dit gebied behoort Rittal tot de top 5 procent wereldwijd.

Verantwoordelijkheid nemen – voor het milieu en de omgeving waarin we leven, voor eerlijke toeleveringsketens, duurzaam ondernemen en transparantie: Rittal heeft dit handelingsprincipe niet alleen stevig verankerd in zijn bedrijfsprincipes. Het is ook een levende ambitie van het wereldwijd actieve familiebedrijf. Onlangs nog bekroond met de titel ‘Fabriek van het jaar 2025’ als een van de modernste fabrieken ter wereld vanwege zijn efficiënte productie met volledig gedigitaliseerde fabricage, behoort het nu ook met zijn prestaties op het gebied van duurzaamheid tot de beste 5 procent wereldwijd.

Consequent duurzaam

Dat blijkt nu uit de Ecovadis-gouden medaille, een beoordeling die is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen zoals de tien principes van het UN Global Compact, de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de norm van het Global Reporting Initiative (GRI) en de norm ISO 26000. Het is wereldwijd een bewijs van consequent duurzaamheidsmanagement en transparantie in de toeleveringsketen. Ecovadis beoordeelt bedrijven op vier centrale gebieden: milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Rittal wist in alle categorieën aanzienlijk te stijgen – in totaal met 18 procentpunten.

Beslissende verbeteringen

Dit zijn de redenen voor het resultaat in de ranglijst: Rittal heeft bijvoorbeeld zijn emissiemanagement internationaal geoptimaliseerd, waaronder de berekening van CO₂-gegevens. Er zijn talrijke projecten ter verhoging van de energie-efficiëntie uitgevoerd, zoals een aanzienlijke temperatuurverlaging in de spuiterij. Alleen al in 2024 kon zo enkele miljoenen kilowattuur aan energie worden bespaard. Bovendien heeft Rittal voor veel producten de Product Carbon Footprint (PCF) geïntroduceerd. Klanten kunnen de emissiewaarden nu direct online bekijken. Ook de producten zelf zijn energiezuiniger geworden: de Blue e+ koelunits verlagen het energieverbruik met wel 75 procent en besparen per apparaat jaarlijks ongeveer een ton CO₂ – evenveel als een beuk in 80 jaar kan opnemen.

Verantwoordelijkheid als vanzelfsprekendheid

Bovendien voert Rittal nationale en internationale audits uit, zowel in eigen bedrijven als bij leveranciers. De certificering volgens ISO 27001 onderstreept de hoge eisen die aan informatiebeveiliging worden gesteld. En: duurzaamheid houdt niet op bij de fabriekspoort. Het bedrijf zorgt ervoor dat ook partnerbedrijven in de toeleveringsketen aan de hoge normen voldoen.