25 aug 2026

Partnerschappen versterken Rittals rol in elektrische infrastructuur voor datacenters, industrie en energietransitie

Rittal werkt met wereldspelers Siemens en ABB aan stroomverdeling van de toekomst

Rittal, wereldspeler op het vlak van IT-infrastructuur, behuizingssystemen en stroomverdeling, versterkt zijn positie in de elektrische infrastructuur van morgen via strategische samenwerkingen met Siemens en ABB. Samen met deze internationale technologiespelers ontwikkelt Rittal gestandaardiseerde en schaalbare oplossingen die datacenters, industriële installaties en elektrische infrastructuur sneller, veiliger en efficiënter moeten maken. Daarmee speelt Rittal in op de groeiende vraag naar performante stroomverdeling, gedreven door AI, elektrificatie en de energietransitie.

AI-toepassingen zorgen voor steeds hogere vermogensdichtheden in datacenters, de industrie elektrificeert in sneltempo en ook de energietransitie vraagt om een versnelling in de uitbouw van betrouwbare stroomverdeling. Voor bordenbouwers, installateurs, datacenteroperatoren en industriële klanten, groeit daardoor de nood aan oplossingen die krachtiger zijn, maar tegelijk eenvoudiger te ontwerpen, sneller te bouwen en betrouwbaarder te onderhouden. 

Rittal komt hieraan tegemoet door zijn stroomverdelingsplatformen RiLineX en Ri4Power te koppelen aan de technologie en expertise van wereldspelers in energieverdeling, elektrificatie en automatisering.

Koen Wolfcarius, Managing Director van Rittal België

“De uitdagingen waar onze klanten vandaag voor staan, vragen om samenwerking op het hoogste niveau”, zegt Koen Wolfcarius, Managing Director van Rittal België. “Of het nu gaat om AI-datacenters, industriële stroomverdeling of de verdere elektrificatie van onze economie: de markt heeft nood aan oplossingen die sneller inzetbaar, veiliger en eenvoudiger te standaardiseren zijn. Door samen te werken met wereldspelers als Siemens en ABB brengen we complementaire technologieën samen in één sterk ecosysteem.”

Infrastructuur voor AI-datacenters

Met Siemens werkt Rittal aan toekomstbestendige oplossingen voor een efficiëntere energieverdeling in datacenters. De samenwerking speelt in op de snel stijgende vermogensdichtheden door AI-toepassingen. Waar 100 kW en meer per rack vandaag al realiteit is, kan dat tegen 2030 oplopen tot meer dan 1 MW. Dat vraagt om nieuwe oplossingen voor stroomverdeling, koeling en warmteterugwinning.

Een van de eerste gezamenlijke ontwikkelingen is een “Sidecar”-applicatie van de volgende generatie. Die wordt rechtstreeks in de white space van het datacenter geplaatst en bundelt de vermogenselektronica in een eigen powerrack dat de serverracks voedt. Zo kunnen rekeneenheden snel, gestandaardiseerd en schaalbaar van stroom worden voorzien. De oplossing combineert Siemens-technologie met Rittals infrastructuurexpertise en bouwt voort op OCP-standaarden. Ze moet zorgen voor snelle inzet, hoge beschikbaarheid en betrouwbaar gebruik in AI-datacenters. 

Daarnaast werken Siemens en Rittal ook aan gestandaardiseerde laagspanningsverdeling voor modulaire en gecontaineriseerde datacenters, op basis van de platformen RiLineX en Ri4Power.

Nieuwe toepassingen die mogelijk worden gemaakt door een op elkaar afgestemde component van Siemens en energieverdeelplatforms zoals RiLineX van Rittal Energy & Power Solutions.

Sneller bouwen aan elektrische infrastructuur

Ook met ABB gaat Rittal een technologiepartnerschap aan rond de stroomverdeling van de toekomst. Doel is om innovaties te ontwikkelen voor de Europese en internationale markt die de opbouw en uitbreiding van elektrische infrastructuur aanzienlijk versnellen. De samenwerking combineert ABB’s expertise in intelligente, geconnecteerde en veilige stroomvoorzieningen met Rittals ervaring in schakelkastsystemen en gestandaardiseerde stroomverdelingsplatformen.

Filip Raman Product Manager Enclosures & Power Distribution Industrie, Rittal.

“Standaardisatie is voor Rittal geen doel op zich, maar een manier om klanten sneller en betrouwbaarder vooruit te helpen. Door onze platformen RiLineX en Ri4Power te verbinden met de technologie van partners als Siemens en ABB, verlagen we de complexiteit en verhogen we tegelijk de performantie van elektrische infrastructuur. Dat is exact wat de markt vandaag nodig heeft”, vertelt Filip Raman Product Manager Enclosures & Power Distribution Industrie, Rittal.

De basis voor de gezamenlijke ontwikkelingen wordt gevormd door RiLineX, Rittals nieuwe standaardplatform voor verzamelrailsystemen, en Ri4Power, het modulaire systeem voor stroomverdelingen. Die platformen worden gecombineerd met toonaangevende schakelapparatuur en efficiënte onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen van ABB. Met RiLineX zette Rittal duidelijk een nieuwe standaard in stroomverdeling. Het platform maakt een tot 75% snellere montage mogelijk en ondersteunt bordenbouwers en installateurs bij het vereenvoudigen van hun processen. Door de afstemming tussen Rittal-platformen en ABB-technologie kunnen elektrische installaties sneller worden ontworpen, gebouwd en onderhouden.