2 jun 2025

Standaardisering en modulariteit vertalen zich in eenvoudige engineering en snellere assemblage

Rittal lanceert met RiLineX nieuw stroomverdelingsplatform

Lokeren, 3 juni 2025 - Rittal, wereldspeler op het vlak van kastsystemen, stroomverdeling, klimatisering en IT-infrastructuur, stelt met RiLineX een nieuw 60mm railsysteem voor aan het grote publiek. Als opvolger van RiLine60 wordt RiLineX de nieuwe standaard voor industriële stroomverdeling, en dit zowel van AC als voor DC-toepassingen. Het railsysteemplatform is modulair opgebouwd en bestaat uit minder componenten, waardoor bordenbouwers, met behulp van de engineeringsoftware van Eplan, tot 30% tijd kunnen besparen op engineering en wel 50% op assemblage.

Veel 60mm-railsystemen voor stroomverdeling, de marktstandaard vandaag, komen nog met een aantal nadelen. Zo is het vaak onmogelijk om componenten over railsteunen (isolatoren) te monteren, zijn er verschillende types railsteunen nodig afhankelijk van de specificaties en moeten de beschermcovers en bodemplaat steeds individueel op maat worden gezaagd, wat tijdrovend is in de assemblage. “Daarnaast bestaan deze systemen uit zeer veel afzonderlijke componenten”, vertelt Filip Raman, Product Manager Energy & Power Solutions bij Rittal. “Die complexiteit zorgt ervoor dat er heel wat tijd en effort kruipt in de planning en het design van de systeemstructuur. De engineeringfase vergt op die manier veel technische kennis, en die kennis is momenteel schaars in de markt.”

Eenvoudig en modulair

Als opvolger van het RiLine60-platform, maakt RiLineX een einde aan deze uitdagingen. Ten eerste zette Rittal in de ontwikkeling sterk in op standaardisering en modulariteit. Het railsysteem is geschikt voor wereldwijd gebruik dankzij IEC 61439- en UL 508A-certificeringen en is compatibel met componenten van zowat alle leveranciers, terwijl de borden makkelijk naar behoefte kunnen worden uitgebreid. Ook werd het aantal nodige onderdelen voor de opbouw van een railsysteem drastisch teruggebracht. De structuur kan zo veel sneller worden uitgetekend, bijvoorbeeld met de RiPower online configurator of de software van Eplan, wat de engineeringfase met 30% kan verkorten.

“Maar ook de assemblage verloopt vlotter, tot wel 50% sneller. Een RiLineX-railsysteem kan nu geassembleerd worden zonder specifieke tools, of volledig geassembleerd worden aangekocht. Door de complexiteit te verlagen, minimaliseren we ook de nood aan product- en systeemexpertise om het railsysteem op te bouwen. Bovendien garandeert de volledig geïntegreerde aanraakbeveiliging tot IP 2XB, uitbreidbaar tot IP 4X, maximale bescherming. De RiLineX-apparaatadapters zijn ook achterwaarts compatibel en kunnen dus ook geplaatst worden op bestaande RiLine60-railsystemen. Verder kunnen de RiLineX -apparaatadapters gebruikt worden voor vermogensschakelaars, motorstarters en andere componenten.

Nieuwe standaard

RiLineX werd bovendien fabrikantneutraal en licentievrij ontwikkeld. Dit maakt het geschikt voor gebruik in bijna alle sectoren omdat het zich individueel aanpast aan vrijwel elke vereiste. Meer nog, door RiLineX te ontwikkelen als open platform, onafhankelijk van andere oplossingen en compatibel met populaire technologieën van Rittal-partners, hoopt Rittal een nieuwe standaard te zetten op het vlak van stroomverdeelsystemen.

RiLineX is het resultaat van enorme investeringen en onderzoek bij Rittal en vormt dit jaar de belangrijkste lancering. Het platform voor stroomverdeling zal de komende jaren gefaseerd worden gelanceerd. Dit jaar introduceert Rittal de 3-polige uitvoering voor railsystemen tot 800 ampère. In 2026 volgt de 4-polige variant tot 800 ampère. Dat vermogen wordt later nog opgevoerd met railsystemen tot 1.600 ampère. Op die manier wil Rittal zijn marktleiderspositie in 60mm railsystemen de komende jaren verder versterken.