11 dec 2024

Efficiënte en foutloze configuratie van laagspanningsdistributieborden dankzij de nieuwe RiPower configurator

Rittal introduceert met RiPower nieuwe online configurator voor laagspanningsdistributieborden

Netwerk-ecosystemen bieden enorme kansen in de installatietechniek, en de nieuwe RiPower configurator van Rittal speelt hier perfect op in. Deze tool vereenvoudigt de workflows, versnelt  een correcte planning en opbouw van laagspanningsborden, en faciliteert samenwerking via de cloud. Dankzij de RiPower-configurator kunnen ontwerpers en bordenbouwers hun laagspanningsdistributieborden eenvoudig en efficiënt plannen, met directe digitale koppelingen naar de producten en softwareoplossingen van Rittal en Eplan.

Klanten eisen meer dan ooit een snelle projectuitvoering, maar ze hebben ook behoefte aan planningszekerheid, kostentransparantie en efficiëntie. Dit laat weinig ruimte voor het lezen van tijdrovende handleidingen voor elke schakelcomponent. Met de introductie van de RiPower-configurator - de opvolger van Power Engineering - biedt Rittal een intuïtieve tool waarmee gebruikers niet alleen hun installaties snel en eenvoudig kunnen ontwerpen, maar ook het grootst mogelijke planningscomfort kunnen bereiken dankzij de naadloze gegevensconsistentie met de softwareoplossingen van Rittal en Eplan. Dit maakt het veel eenvoudiger om stroomverdelingssystemen en componenten te beheren.

Gebruiksvriendelijkheid in een vertrouwde omgeving

RiPower is ontworpen met gebruiksvriendelijkheid in het achterhoofd. Met slechts één klik kunnen gebruikers de configurator openen en snel schakelen tussen verschillende vertrouwde apps zoals Eplan Data Portal, eStock en RiTherm. RiPower ondersteunt de configuratie van zowel de Ri4Power- laagspanningsdistributieborden als de nieuwe RiLineX- en de RiLine60-systemen. Door middel van intelligente vragen genereert RiPower automatisch de interne installatie van schakelmateriaal, waarbij vermogenslimieten automatisch worden toegepast. Dit betekent dat foutieve planning onmogelijk is en dat normconforme systemen de veiligheid van mensen en apparatuur garanderen. Dankzij de automatische documentatie en ontwerpverificaties volgens IEC 61439-1/2, biedt RiPower betrouwbare ontwerpverificaties die gebruikers op maat kunnen aanpassen via een ingebouwde wizard.


Transparantie zelfs na configuratie

Na het voltooien van de configuratie genereert RiPower specifieke montage-instructies per cel, wat een efficiënte en normconforme installatie garandeert. Naast het downloaden van de relevante documenten kunnen gebruikers de componenten met één druk op de knop in de Rittal onlineshop bestellen of een gedetailleerde offerte aanvragen. De planningstool past naadloos in het bestaande ecosysteem van Rittal en Eplan: gegevens uit de configurator, zoals stuklijsten, kunnen verder worden verwerkt in Eplan P8 of AutoCAD, en ook de bewerkingsmachines uit het Rittal Automation System kunnen worden aangestuurd voor het bewerken van koper.

Met RiPower speelt Rittal in op de uitdagingen in de industrie en de energiesector: Sneller projectmanagement, eenvoudige configuratie, transparante prijzen en comfortabelere planning zijn de sleutels tot efficiënte schakelinstallatiebouw en daarmee essentiële modules om de energietransitie snel te realiseren.