24 sep 2025

Rittal lanceert met AX IT Nano Data Center nieuwe behuizing voor industriële datacenters

Rittal lanceert met AX IT Nano Data Center nieuwe behuizing voor industriële datacenters

Lokeren, 30 september 2025 - Rittal, wereldspeler op het vlak van behuizingstechniek en IT-infrastructuur, heeft de binnenzijde van zijn robuuste compacte AX-behuizingen geüpgraded om gevoelige IT-systemen zoals servers en switches in veeleisende industriële omgevingen te kunnen beschermen. Het resultaat is het nieuwe Rittal AX IT Nano Data Center. De behuizing laat toe om meerdere servers verticaal te installeren voor ruimtebesparing en veiligheidsgarantie.

De opmars van IT-technologie in de industrie als gevolg van datagestuurde productieprocessen gaat onverminderd door. Datacenters komen steeds dichter bij de productielijnen te staan. Terwijl datacenters zich doorgaans in beveiligde ruimtes of andere beschermde omgevingen bevinden, is het gebruik ervan in directe industriële omgevingen dus niet zonder uitdagingen. 

Minidatacenters in gedecentraliseerde toepassingen worden blootgesteld aan zware invloeden zoals koude of warme temperaturen, stof of vocht. Om gevoelige servers en switches te beschermen, is een robuuste behuizingstechnologie reeds ingeburgerd in de industrie met een hoge mate van bescherming, 19"-installatietechnologie en talrijke opties voor klimaatbeheersing. 

Compact en veilig

Rittal heeft nu zijn compacte AX-behuizing verbeterd om precies aan deze eisen te voldoen. “Met het nieuwe AX IT Nano Data Center kunnen nu meerdere servers verticaal worden geïnstalleerd om ruimte te besparen en vervolgens veilig worden gebruikt in overeenstemming met strenge industrienormen zoals IP56”, getuigt Koen Van Hende, product manager IT Solutions bij Rittal. “Omdat de behuizing is voorzien van een 19" montageframe, is de installatie en toegang tot de servers eenvoudig, ondanks het compacte ontwerp.”

 

Klimatisatie

De compacte behuizing is standaard uitgerust met een voorgemonteerde ventilator- en filterunit op de deur om een comfortabele omgeving voor de servers en switches te garanderen. Wanneer hogere warmtebelastingen moeten worden afgevoerd, kunnen ook koelunits uit het uitgebreide Rittal-assortiment naar behoefte worden geïntegreerd.

Twee afsluitbare AX-veiligheidssloten aan de boven- en onderkant van de deur zorgen voor maximale toegangsbeveiliging. Het AX IT Nano Data Center van Rittal is later dit jaar uit voorraad leverbaar als wand- en vloermontagebehuizing in twee afmetingen: 600 x 800 x 400 mm en 600 x 1000 x 400 mm (B x H x D).

teaser title

teaser headline

teaser introtext