14 okt 2025

Nieuwe modellen knippen semi-automatisch behuizingselementen op maat

Rittal lanceert digitale CT M- en CT H-knipstations voor kabelgoten en montagerails

Lokeren, 14 oktober 2025 - Rittal, wereldspeler op het vlak van behuizingstechniek en IT-infrastructuur, lanceert twee nieuwe knipstations: CT M en CT H. Deze nieuwe machines uit het gamma van Rittal Automation Systems ondersteunen kastenbouwers bij het op maat knippen van kabelgoten, kabelgootdeksels en montagerails. De componenten worden handmatig ingevoerd, terwijl de lengte-aanslag automatisch naar de gewenste afmetingen beweegt.

Het leeuwendeel van elektrische en elektronische componenten in behuizingen wordt gemonteerd op DIN- montagerails. Deze moeten samen met de kabelgoten en de deksels van de kabelgoten op maat geknipt worden. Met de Secarex-serie biedt Rittal klanten al jarenlang een (semi-)automatische oplossing.

“Met de Cutting Terminal CT M en CT H heeft Rittal nu een nieuwe generatie machines, met ook een zeer concurrentiële prijszetting”, getuigt Danny Forré, teamleader product management bij Rittal. “Met de nieuwe CT M- en CT H-knipstations bieden we de klanten een voordelig alternatief. Werkstukken worden handmatig ingevoerd, terwijl de aanslag, die de kniplengte bepaalt, automatisch en uiterst nauwkeurig naar de gewenste afmetingen beweegt. Met precisie, zonder dure en onnodige automatisering voor toevoer en afvoer bij kleinere hoeveelheden.”

Verschil en gelijkenissen

Beide stations zijn uitgerust met knip-units die bramen voorkomen en twee hendels: één voor het knippen van de kunststof kanalen en afdekkingen en één voor de stalen steunrails. Waar de hendels van CT M handmatige bediening vereisen, beschikt CT H over een hydraulisch bediend knipmechanisme voor steunrails, omdat de CT H een hogere kracht vergt.

Meer dan alleen knippen, kunnen de stations ook in niet-geperforeerde rails ronde gaten, langwerpige gaten en dwarsgaten stansen. Beide versies verwerken vijf DIN-railformaten met de afmetingen 35 x 7,5 mm, 35 x 15 mm en 15 x 5,5 mm, koperen aardingsrails met de afmetingen 10 x 3 mm en C-profielen van 34 x 15 mm. En dat zonder de koppeling aan te passen. Voor bedradingskanalen variëren de afmetingen die aangepast kunnen worden van 15 tot 125 mm in de breedte met een maximale hoogte van 100 mm. Daarnaast is het mogelijk om G-profielen op lengte te knippen volgens EN60715.

Handmatig en toch gedigitaliseerd

Met Eplan Pro Panel worden de benodigde gegevens automatisch gegenereerd en via het orderplatform RiPanel Processing Center doorgestuurd naar het knipstation. Daar zorgt een eenvoudige scan van de QR-code ervoor dat Eplan Smart Mounting exact aangeeft waar elk onderdeel op de montageplaat geplaatst moet worden.

De kabel- en draadlengen die geknipt moeten worden, worden digitaal berekend. Dat kan rechtstreeks vanuit Eplan Pro Panel of op basis van de lay-out die in het RiPanel Processing Center is aangemaakt. Indien gewenst, kunnen de lengtes ook manueel ingegeven worden. De Cutting Terminal helpt vervolgens materiaalverlies te beperken door de verschillende lengtes optimaal te groeperen.
Om tijdens de installatie een foutloze plaatsing te garanderen, beschikken de nieuwe knipstations bovendien over een geïntegreerde labelprinter. Elk onderdeel krijgt een uniek label en een QR-code, volledig afgestemd op het project. Zo wordt de combinatie van digitale engineering en geautomatiseerde productie een garantie voor precisie én tijdswinst in de paneelbouw.

Tijdens het engineering-proces worden de gevraagde gegevens met Eplan Pro Panel gegenereerd en via het order-tool RiPanel Processing Center aan het knipstation bezorgd. Na een scan van de QR-code toont Eplan Smart Mounting precies waar het betreffende onderdeel op de montageplaat hoort te worden geplaatst.