Artificiële intelligentie staat op het punt de wereld van automatisering ingrijpend te veranderen. Tijdens SPS 2025 tonen Eplan, Rittal en Rittal Automation Systems hoe AI, digitalisering en automatisering naadloos in elkaar kunnen overvloeien. Onder het motto ‘Automation – Do it’ demonstreren de drie zusterbedrijven op de vakbeurs hoe geïntegreerde software, hardware en geautomatiseerde processen de elektrotechnische sector toekomstbestendig maken.
“De verwachtingen rond kunstmatige intelligentie zijn enorm, maar veel bedrijven hebben hun digitaliseringstraject nog niet volledig afgerond. Dat is precies waar de grootste winst ligt”, stelt Koen Wolfcarius, managing director van Rittal België. “De kansen die AI biedt zijn enorm, maar om daarvan te profiteren, moeten bedrijven hun processen nu digitaliseren. Enkel wie zijn workflows volledig digitaal organiseert, kan in de toekomst efficiënt automatiseren en nieuwe technologieën zoals AI succesvol inzetten. Zelfs kleine stappen in digitalisering leveren al directe voordelen op.”
Eplan en Rittal demonstreren op SPS 2025 hoe AI concreet kan worden toegepast in het dagelijkse werk van elektrotechnische ingenieurs. Bezoekers ontdekken er onder meer de Eplan Copilot, Automated 3D Design en nieuwe agentconcepten.
Databasis als fundament voor automatisering
Betrouwbare en gestandaardiseerde data vormen de kern van elke vorm van automatisering. Daarom werken Eplan en Rittal met nieuwe concepten zoals de Asset Administration Shell en de eCLASS-standaard. Een van de innovaties die tijdens de beurs wordt voorgesteld, is het Product Change Notification (PCN)-systeem van Eplan. Daarmee wordt elke wijziging aan componenten door fabrikanten automatisch zichtbaar binnen het Eplan-platform: een belangrijke stap richting efficiënter wijzigingsbeheer en transparante engineeringprocessen.
Eplan Platform 2026
Een ander hoogtepunt op de SPS is het nieuwe Eplan Platform 2026. Dit platform heeft het volledige productaanbod van Eplan verder ontwikkeld – met een nog sterkere focus op klanten en hun behoeften binnen het relevante marktsegment. Het nieuwe softwareportfolio maakt de prestaties van het Eplan Platform transparanter – met talrijke upgrades waardoor het een uitgebreide, complete oplossing biedt binnen het gespecialiseerde toepassingsgebied. Verschillende engineeringdisciplines kunnen nu dieper geïntegreerd worden om een volledige digital twin te creëren voor machine- of installatiesystemen voor automatisering.
Blue e+ chillers
Rittal presenteert bovendien de nieuwste generatie Blue e+ chillers, ontworpen voor efficiënte koeling van machines, installaties en IT-racks. De toestellen voldoen aan de strengste F-Gas-regelgeving en bieden vermogens van 1,5 tot 7 kW, met buitenmodellen en een hybride IT-chiller met vrije koeling voor maximale energie-efficiëntie. Daarnaast toont Rittal zijn vernieuwde ex-behuizingen, die nu beschikken over UL HazLoc-, ATEX- en IEC Ex-certificering voor temperaturen van -50 tot +180°C. Daarmee zijn ze geschikt voor de zwaarste industriële omstandigheden wereldwijd.
Rittal Wire Handling System
Rittal Automation Systems toont met het nieuwe Wire Handling System (WHS) hoe bedrading volledig geautomatiseerd en foutloos kan verlopen. In combinatie met het digitale hulpmiddel Eplan Smart Wiring kunnen zelfs minder ervaren medewerkers moeiteloos bedradingstaken uitvoeren. Het systeem transporteert verwerkte draden via een luchtdruksysteem direct naar de juiste werkplek, waardoor één bedradingsmachine meerdere projecten tegelijk kan bedienen.
Wie de toekomst van engineering live wil ervaren, vindt Eplan, Rittal en Rittal Automation Systems op SPS 2025. Bezoekers ontdekken er hoe de combinatie van digitalisering, automatisering en AI de elektrotechnische sector naar een nieuw tijdperk leidt.