23 apr 2026

Door Koen Van Hende, product manager IT infrastructure & outdoor solutions bij Rittal

Van ventilator tot vloeistof: hoe serverkoeling mee evolueert met IT

AI, high-performance computing en stijgende eisen rond energie-efficiëntie zetten serveromgevingen onder druk. Voor IT-verantwoordelijken draait koeling vandaag al lang niet meer alleen om bedrijfszekerheid, maar ook om schaalbaarheid, performantie en toekomstgerichte keuzes. De vraag is dus niet langer óf serverkoeling evolueert, maar wat die evolutie betekent voor uw eigen IT-omgeving.
 

Die evolutie loopt parallel met die van IT zelf. Wat begon met eenvoudige ventilatie, groeide uit tot geavanceerde koeltechnologie. Vandaag zorgt vooral de opmars van artificiële intelligentie voor een nieuwe realiteit: meer rekenkracht op minder ruimte betekent ook meer warmtelast. En precies daar wint direct liquid cooling (DLC) snel aan belang.

 

Meer rekenkracht, meer warmtelast

De geschiedenis van serverkoeling toont hoe IT en koeling elkaar voortdurend beïnvloeden. Van ventilatoren en eenvoudige airconditioning ging het naar CRAC-systemen, verhoogde vloeren, hot aisles, cold aisles en aisle containment. Altijd met hetzelfde doel: warmte efficiënter afvoeren en de betrouwbaarheid van IT-omgevingen verhogen. Vandaag staan serverruimtes en datacenters voor een nieuwe stap. Waar vroeger misschien sprake was van ongeveer 1 kW per kast, zitten veel omgevingen vandaag al aan 30 tot 40 kW per kast. Met AI en high-performance computing kan dat volgens Koen Van Hende oplopen naar 50 tot zelfs 100 kW per kast. Op dat niveau botst traditionele luchtkoeling steeds vaker op haar limieten.

 

Van lucht naar water

Die omschakeling is niet van vandaag op morgen gekomen. Jaren geleden stootte waterkoeling in datacenters nog op veel weerstand. Het idee om water in een datacenter te brengen, lag toen voor veel spelers bijzonder gevoelig. Net daar heeft Rittal volgens hem een belangrijke rol gespeeld. Met onder meer chilled water-oplossingen en LCP CW-koeling hielp Rittal watergebaseerde koeling mee op de kaart zetten als een betrouwbare en marktconforme oplossing. Die evolutie was belangrijk, omdat de sector stap voor stap moest aanvaarden dat luchtkoeling alleen niet langer zou volstaan om stijgende vermogensdichtheden op te vangen. De weg naar DLC begint dus niet pas vandaag: hij bouwt verder op jarenlange ontwikkeling in efficiëntere en gerichtere koeltechnologie.

 

Waarom DLC aan belang wint

Direct liquid cooling is een antwoord op die evolutie. Daarbij wordt koelvloeistof rechtstreeks naar de warmtebronnen in de server geleid, zoals CPU’s en GPU’s. De warmte wordt dus niet eerst via lucht uit de ruimte gehaald, maar meteen aan de bron afgevoerd. Dat maakt een groot verschil. Vloeistof transporteert warmte veel efficiënter dan lucht en laat toe veel gerichter te koelen waar dat nodig is. Daardoor wordt DLC bijzonder geschikt voor high-density omgevingen waar luchtkoeling alleen niet langer volstaat.

 

Ook energie-efficiëntie speelt mee

DLC biedt niet alleen een antwoord op stijgende warmtelast, maar ook op de nood aan efficiëntere koeling. Omdat vloeistofkoeling met hogere watertemperaturen kan werken, wordt free cooling interessanter. Waar traditionele koelsystemen vaak werken met watertemperaturen tussen 15 en 18°C, kan direct liquid cooling in bepaalde toepassingen werken met aanvoertemperaturen van ongeveer 30°C. Daardoor kan vaker gebruik worden gemaakt van omgevingscondities om warmte af te voeren, zonder extra actieve koeling. Dat verlaagt het energieverbruik van de koelinstallatie en maakt DLC ook op vlak van duurzaamheid een relevante stap vooruit.

 

Niet overal nodig, wel steeds relevanter

Dat betekent niet dat direct liquid cooling morgen overal de norm wordt. Voor kleinere serveromgevingen of klassieke kmo-toepassingen blijft luchtkoeling vaak nog perfect geschikt. Maar voor grotere datacenters, universiteiten, ziekenhuizen en andere omgevingen met zware rekennoden wordt DLC steeds vaker een logische keuze. De echte uitdaging ligt daarom niet in één technologie op zich, maar in het kiezen van de juiste koelstrategie voor uw omgeving, rekening houdend met vermogensdichtheid, groeiplannen en toekomstige toepassingen.

 

Klaar voor de volgende stap?

Wie vandaag investeert in meer rekenkracht, AI-toepassingen of performantere infrastructuur, moet ook nadenken over de koelstrategie die daarbij past. Rittal helpt organisaties om daarin de juiste keuzes te maken — van klassieke ruimtekoeling en containment tot watergebaseerde en high-density oplossingen.

Wilt u ontdekken welke koelstrategie het best past bij uw IT-omgeving of toekomstige AI-capaciteit? Bezoek Rittal op Cybersec Europe of neem contact op voor een verkennend gesprek met onze experts.