Het systeem helpt u verder. Met zijn producten en oplossingen biedt Rittal u tastbare voordelen: u versnelt uw processen, verhoogt de productiviteit, bespaart kosten en ontziet het milieu.
Bovendien: het geheel is meer dan de som der delen.
Dat geldt ook voor “Rittal – The System.” Daarom hebben wij onze innovatieve producten uit de sectoren kastsystemen, stroomverdeling, klimatisering en IT-infrastructuur gebundeld in een systeemplatform. In combinatie met onze omvangrijke softwaretools en wereldwijde service creëren wij een unieke meerwaarde voor u.
Onbegrensde mogelijkheden uit één hand
Onze producten vormen de basis van “Rittal – The System.” Dankzij een modulaire systeemarchitectuur zijn onze oplossingen precies op uw behoeften en wensen af te stemmen. Volledig individueel, afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de bedrijfstak of in serie vervaardigd.
Het systeemplatform van “Rittal – Das System.” is de aanbouwkast VX25. Deze kast is ook als IT-rack te gebruiken. Het Rittal-programma omvat bovendien een groot aantal behuizings- en kastvarianten – van compacte behuizingen en stand-alone wand-/vloerkasten tot complete systemen.
Op het gebied van stroomverdeling biedt Rittal met het schakelinstallatiesysteem Ri4Power en het RiLine-stroomverdelingssysteem een veilige stroomvoorziening voor vrijwel alle toepassingen.
Actie is reactie – onze klimatiseringsoplossingen zorgen ervoor dat de warmte die de gebruikte componenten afgeven efficiënt wordt afgevoerd. Ons productassortiment strekt zich daarbij uit van geperfectioneerde ventilatoren voor industriële kasten tot geavanceerde koelconcepten voor IT-infrastructuren.
Het maakt niet uit of het om een microcomputerruimte als stand-alone oplossing voor kleine en middelgrote bedrijven gaat of om een complete computerruimte: Rittal biedt concepten en producten voor IT-infrastructuren van elke omvang.
Dankzij het modulaire principe maakt “Rittal - The System” een vrijwel onbegrensde verscheidenheid aan toepassingen mogelijk. En dat alles uit één hand.
Slim opgelost met Rittal-software
Voor een optimale implementatie en het gebruik van “Rittal – The System.” wordt u ondersteund met een breed scala aan intelligente tools. Ongeacht of het om de planning, engineering en configuratie van schakel- en besturingsinstallaties gaat of om de bewaking van IT-infrastructuren.
- Dankzij de CAD-componentenbibliotheek met 3D-tekeningen voor Rittal-producten zijn kortere planningstijden mogelijk, omdat de engineerings- en constructiewerkzaamheden aanzienlijk minder zijn.
- Met Rittal Therm is de klimatiseringsbehoefte van kasten en behuizingen vooraf te berekenen. Daardoor zijn koelaggregaten exact op de individuele behoeften af te stemmen.
- Met Rittal Power Engineering is de engineering van de stroomverdeling van schakelinstallaties sneller en veiliger te realiseren.
- Rittal RiZone wordt gebruikt voor het beheren en bewaken van alle componenten van de infrastructuur van een computerruimte. Hieronder vallen bijvoorbeeld voeding, stroomverdeling, koeling en veiligheidssystemen.
- Deze en andere intelligente tools en configuratoren helpen u om met “Rittal – The System” maximale efficiëntie en rendabiliteit te bereiken.
Benutten van potentiële efficiëntieverbeteringen
Besparingen van 20 procent zijn geen uitzondering, wanneer Rittal System Consulting klanten uit de industrie adviseert.
Tijdens de eerste Quick Check kijken de experts van het Rittal System Consulting-team samen met u naar de mogelijke efficiëntieverbeteringen binnen de complete procesketen. Met talrijke plannings- en softwaretools wordt een systeem-check uitgevoerd waarna een exacte analyse volgt. Daarna ontvangt u concrete voorstellen voor besparingen.
Op deze manier helpt Rittal System Consulting u om de voordelen van het omvangrijke modulaire systeem “Rittal - The System” volledig te benutten. Daarbij zijn al snel besparingen tot 20 procent mogelijk.En dat is een enorm pluspunt voor elk vervolgproject.
24 uur per dag. Wereldwijd.
Installaties, systemen en IT- omgevingen moeten altijd en overal probleemloos functioneren – meteen vanaf het begin en met zo min mogelijk storingen. Dat is de specialiteit van Rittal International Service.
Wij hebben een servicepakket voor u samengesteld dat garandeert dat “Rittal – The System.” optimaal aan uw wensen tegemoetkomt.
- 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar hotline voor technische vragen
- Gegarandeerde responstijd vanaf het moment dat een schade wordt gemeld. Dit houdt de kosten van een stilstand zo laag mogelijk
- Verschillende servicepakketten – van Basic tot de op maat gesneden variant Customized
- Wereldwijde onderhouds- en onderdelenservice
Faster – better – everywhere.
“Wij moeten sneller en beter zijn dan de concurrentie. En dit moeten we dagelijks aan onze klanten bewijzen.” Dat is het vierde bedrijfsprincipe van Rittal. Voor ons is het zowel een leidraad als een verplichting. De behoeften en wensen van onze klanten staan centraal. Deze zo goed mogelijk vervullen is daarom onze dagelijkse taak. En dat overal ter wereld.
- Door de systeemcompatibiliteit van het modulaire programma “Rittal – The System.” is een snelle planning, opbouw, ombouw en inbedrijfstelling mogelijk.
- De ontwikkeling, engineering, producten en service komen bij Rittal vandaan.
- Door optimale ondersteuning bij de engineering garanderen wij u een voorsprong op de concurrentie.
- Handige softwaretools zorgen ervoor dat onze klanten snel en foutloos kunnen werken.
- Voor het complete assortiment van Rittal zijn er minder interfaces nodig bij de planning, sourcing, afwikkeling en service.
- Bij Rittal System Consulting heeft u één contactpersoon voor al uw vragen en wensen.
- Markttrends zetten wij snel om in nieuwe producten. Onze innovatiekracht zorgt zo voor nog meer concurrentievoordelen.
- Het Rittal-kwaliteitslaboratorium onderwerpt onze producten aan strenge tests.
- Met een optimale dimensionering en efficiënte technologie is een verifieerbare energie- en kostenefficiëntie mogelijk.
- De modulaire en op elk moment uit te breiden systeemarchitectuur stelt uw investeringen veilig voor de toekomst.
- Uw voorraad kan worden gereduceerd, omdat bijna alle Rittal-producten uit voorraad leverbaar zijn.
- “Rittal – The System.” biedt oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen in praktisch elke branche.
- Rittal heeft wereldwijd meer dan 58 dochterondernemingen, meer dan 250 servicepartners en meer dan 1000 servicetechnici.
- Onze experts beschikken over land- en branchespecifieke knowhow.
- Profiteer van wereldwijd uniforme normen en universele compatibiliteit.
- Internationale toelatingen bieden onze klanten wereldwijd zekerheid.
- De Rittal-producten en service zijn wereldwijd beschikbaar.
- Rittal biedt oplossingen voor alle sectoren in de industrie, de machine- en installatiebouw en de IT-branche.
- Voor binnen of buiten. De producten van Rittal zijn afgestemd op alle omgevingen, weersomstandigheden en geografische omstandigheden.
- De producten van Rittal zijn in vrijwel alle delen van uw bedrijf te gebruiken. Van gebouwentechniek en productie tot de computerruimte.