Tussen papier en praktijk: waar gaat het mis met normconforme borden?

oktober 02 2026

IEC 61439 in de praktijk: hoe maakt u stroomverdeling toekomstbestendig?

Het plaatje klopt steeds: de juiste kortsluitwaarde, de correcte temperatuurhuishouding, een certificaat dat aan alle eisen van IEC 61439 voldoet. Toch blijkt in realiteit dat net dát soort borden na een paar jaar tegen hun grenzen aanloopt. Volgens Roel Ritsma, die als auditor en brandonderzoeker regelmatig bij bordenbouwers en installaties over de vloer komt, ligt het probleem zelden bij de norm zelf. Het zit hem in wat er tussen ontwerp en realiteit misloopt.

Wanneer Ritsma audits of schadegevallen analyseert, komt vaak dezelfde oorzaak aan het licht. "Verbindingsproblemen staan met stip op één", stelt hij. "Een verbinding met een verhoogde overgangsweerstand wordt steeds heter, tot het koper uiteindelijk versmelt. Op dat moment is de kans op brand, en op een secundair effect zoals een vlamboog, reëel. Ongeveer negen op de tien problemen zijn hierop terug te voeren. Het is een nuchtere vaststelling met een duidelijke consequentie: het goede werk van de monteur die het bord bouwt, is op dit punt minstens even bepalend als het ontwerp van de ingenieur. Een normconform ontwerp op papier garandeert dus geen normconforme uitvoering in de praktijk.”

Viervoudige temperatuurstijging

Diezelfde kloof tussen ontwerp en werkelijkheid speelt ook op het vlak van thermisch gedrag, en ze wordt volgens Ritsma alleen maar groter. Vroeger was dit zelden een acuut probleem: de belastingen in een gemiddelde installatie bleven ver onder de grenswaarden waarop borden werden gedimensioneerd. Die situatie verandert nu snel, niet toevallig door dezelfde evoluties die overal in de sector doorwegen: elektrische voertuigen en zonne-energie.

Een laadpaal levert een heel hoge belastingsstroom op, en op zonnige dagen leveren PV-installaties er ook nog eens gelijktijdig bij. We krijgen dus steeds vaker te maken met belastingen die continu een hoge gelijktijdigheidsfactor hebben. En een verdubbeling van de stroom betekent een viervoudige temperatuurstijging. Wat vroeger een uitzondering was, zien we nu veel structureler.
Roel Ritsma

Het gevolg is dat borden die decennia geleden op basis van de toenmalige gebruikspatronen en normen zijn ontworpen, vandaag simpelweg niet meer overeenkomen met de belasting die erop wordt aangesloten.

Bewuste componentkeuze

De evolutie naar meer vermogen brengt ook vragen over hogere spanning met zich mee, vooral vanuit de solar sector. Hoe hoger de spanning, hoe lager de stroom en hoe lager de verliezen — een aantrekkelijk vooruitzicht voor grote PV-installaties die van 400 naar 800 volt overschakelen. Toch is dat volgens Ritsma geen kwestie van gewoon een tandje bijschakelen. "Het basisontwerp van het bord, zoals de isolatiewaarde van het railsysteem, moet zijn uitgelegd op minstens 800 volt. Maar de echte uitdaging zit in de componentkeuze. Een grote vermogensschakelaar is doorgaans standaard geschikt tot 1.000 volt, maar veel andere componenten liggen boven de 690 volt niet automatisch binnen bereik. Daar moet je als ontwerper heel bewust mee omgaan."

Als er iets is wat de auditor keer op keer terug ziet komen, is het dat een hoge waarde op papier weinig zegt over de werkelijke veiligheid van een installatie. Belangrijker is of de volledige keten op elkaar is afgestemd, van hoofdschakelaar tot voorbeveiliging. Ritsma illustreert dat met een voorbeeld uit de praktijk: “Neem nu een verdeelkast met een hoofdschakelaar van 160 ampère. Op zich heeft die schakelaar maar een beperkte kortstondige stroomwaarde. Zijn werkelijke bescherming ontleent hij aan de conditionele kortsluitwaarde, die alleen geldt in combinatie met de juiste voorbeveiliging, een zekering die niet standaard wordt meegeleverd. Het gaat niet om de hoogste waarde die een fabrikant kan opgeven, maar wel of de installatie als geheel juist is uitgelegd, en dat begint bij een volledige en heldere specificatie."

Documentatie is geen vrijblijvend extraatje

Diezelfde logica geldt ook voor documentatie. Technische documentatie is volgens Ritsma geen vrijblijvend extraatje, maar een normatief onderdeel van IEC 61439: is een bord normconform, dan hoort de juiste documentatie er onlosmakelijk bij. In de praktijk ontbreekt die echter regelmatig, met alle discussie van dien zodra er iets misloopt. Aan bordenbouwers geeft Ritsma dan ook een eenvoudige raad mee: zorg voor volledige en juiste documentatie en leg vast wat je levert. Soms zit er twee maanden na oplevering al iets in een bord dat de bordenbouwer er niet heeft ingezet. Wie dat wel heeft gedaan, is verantwoordelijk voor die wijziging, maar dan moet je wel kunnen aantonen wat je oorspronkelijk hebt geleverd. Een foto vooraf zegt dan meer dan een discussie achteraf.

Studiebureaus en eindklanten moeten verder kijken dan de oplevering zelf en nadenken over de volledige levensduur van het bord, niet enkel over de instapkost. Een installatie die vandaag perfect voldoet, kan binnen een paar jaar door een verbouwing of uitbreiding compleet anders belast worden. Reservecapaciteit inbouwen is zelden de goedkoopste keuze op korte termijn — maar over de volledige levensduur bekeken, blijkt dat vaak wél de goedkoopste oplossing te zijn. Goede afspraken tussen opdrachtgever, studiebureau, installatiebedrijf en bordenbouwer zijn daarbij geen formaliteit, maar precies wat latere discussies voorkomt. Of zoals Ritsma het zelf samenvat: een normconform bord is een minimum, geen garantie. Future-proof wordt een installatie pas wanneer specificatie, uitvoering en documentatie elkaar overal dekken.

Wordt warmte een risico in uw ontwerp?

Software | RiTherm

Hogere belastingen vragen om meer aandacht voor warmtebeheer. Met RiTherm berekent u eenvoudig de thermische impact van uw installatie en kiest u de juiste klimaatoplossing.

Is uw bord klaar voor morgen?

Opleiding | VX25 Ri4Power

Leer hoe u rekening houdt met thermisch gedrag, kortsluitvastheid, componentkeuze en toekomstige uitbreidingen. Plaatsen zijn beperkt, dus schrijf u snel in.

Wat als u fouten al in de ontwerpfase kunt voorkomen?

Software | RiPower

RiPower helpt u om efficiënt een doordacht ontwerp uit te werken, van railsysteem tot complete vermogensverdeling.