Winkelmandje

Kastsystemen

  • Aanbouwkasten VX25 plaatstaal
    Aanbouwkasten VX25 plaatstaal

    System Perfection. De nieuwe aanbouwkasten VX25 plaatstaal bieden maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering, gereduceerde complexiteit, tijdbesparing en veiligheid bij de montage. De kasten van het vloerstaande kastsysteem VX25 behouden al het goede van de TS 8 en stellen met de vele nieuwe en geoptimaliseerde functies een nieuwe norm voor perfecte efficiëntie.

    Meer

  • Vrijstaande kast VX SE
  • Aanbouwkasten TS 8 plaatstaal
    Aanbouwkasten TS 8 plaatstaal

    Aanbouwkasten TS 8 - het systeemplatform voor nagenoeg alle toepassingen. In combinatie met de systeemtoebehoren is elke kast een specialist voor bijzondere taken. Het profielframe van de TS 8 waarborgt een aanzienlijke ruimtebesparing en een eenvoudige interieuropbouw. Dit waarborgt ook de koppelbaarheid aan alle zijden.

    Meer

  • Aanbouwkasten TS 8, stroomverdeling
    Aanbouwkasten TS 8, stroomverdeling

    Aanbouwkasten TS 8, voor laagspanningsinstallaties met typegoedkeuring volgens IEC 61 439-1/-2 en DIN EN 61 439-1/-2.

    Meer

  • Vrijstaande kasten SE 8
    Vrijstaande kasten SE 8

    Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames.

    Meer