Winkelmandje

Aanbouwkasten VX25 plaatstaal

  • Aanbouwkasten VX25 Basiskast
    Aanbouwkasten VX25 Basiskast

    De standaard in de kastenbouw: kastframe met één of twee frontdeuren, achterwand, montageplaat, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor een efficiënte kastopbouw.

    Meer

  • Aanbouwkasten VX25 Basiskast met zichtdeur
    Aanbouwkasten VX25 Basiskast met zichtdeur

    De basiskast VX met zichtdeur voor industriële toepassingen: Kastframe met zichtdeur aan de voorzijde, deur achter, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor een efficiënte kastopbouw.

    Meer

  • Aanbouwkasten VX25 Elektronicakast
    Aanbouwkasten VX25 Elektronicakast

    Ideaal voor 19"-bouwgroepen en 19"-inschuifeenheden: met 19"-adapterprofielen aan de voorzijde, frontramen, dakplaat en gedeelde bodemplaten

    Meer

  • Aanbouwkasten VX25 IP 66/NEMA 4
    Aanbouwkasten VX25 IP 66/NEMA 4

    De hoogste beschermklasse, wereldwijd toepasbaar en volgens de strengste Europese en Amerikaanse eisen getest: kastframe met frontdeur, achterwand, montageplaat, dakplaat, bodem

    Meer

  • Aanbouwkasten VX25 Installatiestandverdelers
    Aanbouwkasten VX25 Installatiestandverdelers

    Aanbouwkasten VX, als installatiestandverdeler, voorbereid voor ISV-opbouwmodulen.

    Meer

  • Aanbouwkasten VX25 Moduulkast
    Aanbouwkasten VX25 Moduulkast

    Aanbouwkasten VX, voor opbouw met deeldeuren en een modulair uitgevoerde interieurindeling.

    Meer

  • Aanbouwkasten VX25 Lastscheiderkast
    Aanbouwkasten VX25 Lastscheiderkast

    Koppelsystemen voor de verdeling van elektrische energie met zekeringlastscheiderstroken (merk ABB of Jean Müller).

    Meer

  • Aanbouwkasten VX25 EMC
    Aanbouwkasten VX25 EMC

    De vloerstaande kasten van de VX25-serie hebben zelfs in de standaarduitvoering al een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor hogere EMC-eisen biedt Rittal de VX25-kast aan in een VDE-gecertificeerde uitvoering met hoge HF-demping.

    Meer

  • Toebehoren voor VX25
    Toebehoren voor VX25

    Netwerk- en serverbehuizingen op basis van de TS 8. Draagkracht afhankelijk van de uitvoering tot maximaal 1000 kg.

    Meer