Winkelmandje

Deuren/sluitingen

  • Deurvarianten
    Deurvarianten

    Zichtdeuren en geventileerde zichtdeuren bieden een snelle visuele controle op geïnstalleerde componenten. Plaatstalen deuren kunnen in plaats van een achterwand worden ingebouwd, zodat er zowel vanaf de voor- als achterzijde toegang tot de interieuropbouw mogelijk is.

    Meer

  • Scharnier 180° voor VX
    Scharnier 180° voor VX

    Voor verbreding van de deuropeningshoek tot 180°. Zonder mechanische bewerking te monteren.

    Meer

  • Klimaatmoduulconcept
    Klimaatmoduulconcept

    De koeleenheid is geïntegreerd in de kastdeur en sluit daardoor perfect aan bij het totaalbeeld van de kast. De bestaande deur is eenvoudig en zonder mechanische bewerking door deze oplossing te vervangen, ook tijdens bedrijf. Koelvermogen tot 1,5 kW – 2,5 kW. Leverbaar voor de aanbouwkasten VX25 en TS 8.

    Meer

  • Modulaire frontindeling
    Modulaire frontindeling

    Als afscheiding tussen de diverse functiebereiken in de kast. Deeldeuren met en zonder zichtvenster vrij tussen de bovenste en onderste frontplaat worden gecombineerd. De modulaire frontzijde kan in plaats van frontdeuren of achterwanden aan het kastsysteem Rittal worden gemonteerd.

    Meer

  • Sluitsystemen
    Sluitsystemen

    De standaard binnenwerken kunnen door alle typen handgrepen alsmede door andere sluitingen worden vervangen. Een drukknop is een praktisch alternatief voor het snel en zonder sleutel openen van vloerstaande en wandbehuizingen.

    Meer

  • Deur, binnenzijde
    Deur, binnenzijde

    Er zijn veelzijdige bevestigingsmogelijkheden voor het bewaren en archiveren van documenten en inbouwcomponenten van signalerings- of bedieningselementen beschikbaar.

    Meer

  • Zichtvensters en bedieningstableaus
    Zichtvensters en bedieningstableaus

    Displays, knoppen, schakelaars en andere bedieningselementen worden optisch hoogwaardig tegen stof, vloeistof en onbevoegde toegang beveiligd.

    Meer

  • Coderingsstrook voor VX, TS, SE
    Coderingsstrook voor VX, TS, SE

    Voor het aanbrengen van individuele teksten of firmalogo op de deur, incl. transparante afdekplaat en bevestigingsmateriaal.

    Meer