19"-techniek Inch-opbouw Schuifladen in het 19"-niveau, afdekkingen, opbergmogelijkheden voor niet-inch-apparaten en bevestigingsmogelijkheden aan het 19"-profiel met behulp van kooimoeren of de innovatieve 19"-fastener Inch-opbouw Glijrail VX voor adapterprofiel 19" met bevestiging aan beide zijden Montage tussen het voorste en achterste adapterprofiel 19" resp. adapterstuk 19". Naar het product Inch-opbouw Glijrail VX voor adapterprofiel 19" met bevestiging aan één zijde Montage aan het adapterprofiel 19" (482,6 mm). Naar het product Inch-opbouw Glijrail voor TS-adapterprofiel, bevestiging aan één zijde Met bevestiging aan één zijde aan de adapterprofielen, 482,6 mm (19"). Naar het product Inch-opbouw Glijrail voor TS adapterprofiel, bevestiging aan beide zijden Met bevestiging aan beide zijden tussen de voorste en achterste adapterprofielen, 482,6 mm (19˝) resp. adapterstukken 482,6 mm (19˝). Naar het product Inch-opbouw 19"-montageclips, Clip&Go met contactering Bevestigingselement voor een 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau Naar het product Inch-opbouw Bevestigingsschroeven Voor elektronica-inschuifeenheden, 482,6 mm (19˝)-inbouwdelen en blindplaten. Naar het product